Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo rullo | Materiale | Trattamento superficie | Materiale superficie rullo |
HGH | Rullo fresato | Acciaio | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica (Bianco) (Shore A60) |
HUH | Poliuretano (Blu) (Shore A90) | |||
HMHU | Poliuretano (Nero) (Shore A90) | |||
HMHSU | Acciaio inox | - | ||
HPHU | Rulli pressati | Acciaio | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | W |
HGH40 | - | 25 |
Codice componente | W | d | d1 | B | T | Carico ammesso (N) | HGH | HUH | HMHU | HMHSU | HPHU | |||||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||||
Tipo | D | HGH | HUH | HMHU HMHSU | HPHU | 1 ~ 4 pz. | 5~30 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5~30 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5~30 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5~30 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5~30 pz. | |||||
HGH HUH | 40 | 25 | 6.2 | 14 | 9 | 4 | 196 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | 8.2 | |||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
60 | 20 | 12 | 19 | 13 | 5 | 490 | 490 | - | - | - | - | - | - | |||||||
HMHU HMHSU HPHU | 30 | 16 | 6.2 | 12 | 10 | 2.5 | - | - | 294 | 147 | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HGH40-14 |
HGH40-25 |
HGH40-28 |
HGH60-20 |
HMHSU30-16 |
HMHU30-16 |
HPHU30-16 |
HUH40-14 |
HUH40-25 |
HUH40-28 |
HUH60-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale rullo | Materiale rivestimento | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Trattamento superficie | Durezza rivestimento (Shore A) | Mozzo W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Gomma nitrilica | 40 | 9 | Cromatura trivalente | 60 | 14 | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Gomma nitrilica | 40 | 9 | Cromatura trivalente | 60 | 25 | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Gomma nitrilica | 40 | 9 | Cromatura trivalente | 60 | 28 | |
11.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Gomma nitrilica | 60 | 13 | Cromatura trivalente | 60 | 20 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | Poliuretano | 30 | 10 | Senza trattamento superficie | 90 | 16 | |
5.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Poliuretano | 30 | 10 | Cromatura trivalente | 90 | 16 | |
4.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio | Poliuretano | 30 | 10 | Cromatura trivalente | 90 | 16 | |
11.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Poliuretano | 40 | 9 | Cromatura trivalente | 90 | 14 | |
11.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Poliuretano | 40 | 9 | Cromatura trivalente | 90 | 25 | |
11.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Poliuretano | 40 | 9 | Cromatura trivalente | 90 | 28 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Poliuretano | 60 | 13 | Cromatura trivalente | 90 | 20 |
Loading...
Rivestimento | Con cava | Con albero | Dritto | Cuscinetto | Tipo singolo |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale rullo
Materiale rivestimento
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Trattamento superficie
Durezza rivestimento(Shore A)
Mozzo W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali