Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Passo rullo | Rullo | Cuscinetto | Profilato | Vite, dado | Staffa | |||||||
Larghezza rullo | Staffa | P=25 | P=30 | P=35 | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie |
25 | Senza staffa | CRONEW | CRONFW | CRONW | Acciaio | Cromatura trivalente | Acciaio | Acciaio | Placcatura a caldo per immersione* | Acciaio | Cromatura trivalente | - | - |
Con staffa | CRONEWB | CRONFWB | CRONWB | Acciaio | Cromatura trivalente | ||||||||
Con staffa | - | - | CROCWB | Cromatura dura | |||||||||
Senza staffa | - | - | CROSW | Acciaio inox | - | Acciaio inox | Acciaio inox | - | Acciaio inox | - | - | - | |
Con staffa | - | - | CROSWB | Acciaio inox | - | ||||||||
50 | Senza staffa | CRONEX | CRONFX | CRONX | Acciaio | Cromatura trivalente | Acciaio | Acciaio | Placcatura a caldo per immersione* | Acciaio | Cromatura trivalente | - | - |
Con staffa | CRONEXB | CRONFXB | CRONXB | Acciaio | Cromatura trivalente |
Codice componente |
CRONEW15 |
Larghezza rullo | Carico ammesso |
25 | 40kgf (392N) |
50 | 50kgf (480N) |
Codice componente | L | Prezzo unitario | ||||||||||
Larghezza rullo 25mm | Larghezza rullo 50mm | |||||||||||
Tipo | Rotella Q.tà | P=25 | P=30 | P=35 | CRONW | CRONEW CRONFW | CRONEWB CRONFWB CRONWB | CROCWB | CROSW | CROSWB | CRONEX CRONFX CRONX | CRONEXB CRONFXB CRONXB |
Larghezza rullo 25mm Senza staffa CRONEW CRONFW CRONW CROSW Con staffa CRONEWB CRONFWB CRONWB CROCWB CROSWB Larghezza rullo 50mm Senza staffa CRONEX CRONFX CRONX Con staffa CRONEXB CRONFXB CRONXB | 2 | (48) | (58) | (68) | ||||||||
3 | (73) | (88) | (103) | |||||||||
4 | (98) | (118) | (138) | |||||||||
5 | (123) | (148) | (173) | |||||||||
6 | (148) | (178) | (208) | |||||||||
7 | (173) | (208) | (243) | |||||||||
8 | (198) | (238) | (278) | |||||||||
9 | (223) | (268) | (313) | |||||||||
10 | (248) | (298) | (348) | |||||||||
11 | (273) | (328) | (383) | |||||||||
12 | (298) | (358) | (418) | |||||||||
13 | (323) | (388) | (453) | |||||||||
14 | (348) | (418) | (488) | |||||||||
15 | (373) | (448) | (523) | |||||||||
16 | (398) | (478) | (558) | |||||||||
17 | (423) | (508) | (593) | |||||||||
18 | (448) | (538) | (628) | |||||||||
19 | (473) | (568) | (663) | |||||||||
20 | (498) | (598) | (698) | |||||||||
21 | (523) | (628) | (733) | |||||||||
22 | (548) | (658) | (768) | |||||||||
23 | (573) | (688) | (803) | |||||||||
24 | (598) | (718) | (838) | |||||||||
25 | (623) | (748) | (873) | |||||||||
26 | (648) | (778) | (908) | |||||||||
27 | (673) | (808) | (943) | |||||||||
28 | (698) | (838) | (978) | |||||||||
29 | (723) | (868) | (1013) | |||||||||
30 | (748) | (898) | (1048) | |||||||||
31 | (773) | (928) | (1083) | |||||||||
32 | (798) | (958) | (1118) | |||||||||
33 | (823) | (988) | (1153) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza rotella W (mm) | Carico ammesso per ruota (per pz.) (kgf) | Passo rotella P (mm) | Trattamento superficie rotella | Materiale profilato | Trattamento superficie profilato | Lunghezza trasportatore L (mm) | Numero di rotelle | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 68 | 2 | Staffe | |
52.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 103 | 3 | Staffe | |
65.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 138 | 4 | Staffe | |
78.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 173 | 5 | Staffe | |
91.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 208 | 6 | Staffe | |
104.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 243 | 7 | Staffe | |
117.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 278 | 8 | Staffe | |
130.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 313 | 9 | Staffe | |
143.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 348 | 10 | Staffe | |
156.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 383 | 11 | Staffe | |
170.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 418 | 12 | Staffe | |
183.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 453 | 13 | Staffe | |
196.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 488 | 14 | Staffe | |
209.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 523 | 15 | Staffe | |
222.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 558 | 16 | Staffe | |
235.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 593 | 17 | Staffe | |
248.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 628 | 18 | Staffe | |
261.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 663 | 19 | Staffe | |
274.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 698 | 20 | Staffe | |
287.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 733 | 21 | Staffe | |
300.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 768 | 22 | Staffe | |
313.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 803 | 23 | Staffe | |
326.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 838 | 24 | Staffe | |
339.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 873 | 25 | Staffe | |
352.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 908 | 26 | Staffe | |
365.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 943 | 27 | Staffe | |
378.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 978 | 28 | Staffe | |
391.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 1013 | 29 | Staffe | |
404.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 1048 | 30 | Staffe | |
417.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 1083 | 31 | Staffe | |
430.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 1118 | 32 | Staffe | |
443.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 1153 | 33 | Staffe | |
17.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 48 | 2 | Non forniti | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 73 | 3 | Non forniti | |
29.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 98 | 4 | Non forniti | |
34.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 123 | 5 | Non forniti | |
40.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 148 | 6 | Non forniti | |
45.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 173 | 7 | Non forniti | |
51.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 198 | 8 | Non forniti | |
56.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 223 | 9 | Non forniti | |
62.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 248 | 10 | Non forniti | |
68.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 273 | 11 | Non forniti | |
73.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 298 | 12 | Non forniti | |
79.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 323 | 13 | Non forniti | |
84.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 348 | 14 | Non forniti | |
90.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 373 | 15 | Non forniti | |
95.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 398 | 16 | Non forniti | |
101.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 423 | 17 | Non forniti | |
106.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 448 | 18 | Non forniti | |
112.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 473 | 19 | Non forniti | |
118.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 498 | 20 | Non forniti | |
123.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 523 | 21 | Non forniti | |
129.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 548 | 22 | Non forniti | |
134.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 573 | 23 | Non forniti | |
140.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 598 | 24 | Non forniti | |
145.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 623 | 25 | Non forniti | |
151.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 648 | 26 | Non forniti | |
156.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 673 | 27 | Non forniti | |
162.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 698 | 28 | Non forniti | |
168.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 25 | Cromatura trivalente | [Acciaio] Acciaio | Placcatura a caldo per immersione | 723 | 29 | Non forniti |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Acciaio | D.E. rotella D(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Corpo principale trasportatore a rotelle | Applicazione | Per trasporto articoli leggeri / Carico medio | Tipo di profilato | Piegatura verso l'interno |
Altezza profilo esterno H(mm) | 27 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza rotella W(mm)
Carico ammesso per ruota (per pz.)(kgf)
Passo rotella P(mm)
Trattamento superficie rotella
Materiale profilato
Trattamento superficie profilato
Lunghezza trasportatore L(mm)
Numero di rotelle
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali