Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HROSSP38 | - | 100 |
Codice componente | Selezione L | D | d | a | b | e | t | Resistenza rullo (N) | Prezzo unitario 1~4 pz. | ||||||||||
Tipo | N. | L100 | L200 | L300 | L400 | L500 | L100 | L200 | L300 | L400 | L500 | ||||||||
HROSSP | 38 | 100 200 300 | 400 500 | 38.1 | 12 | 12 | 14 | 3 | 2.4 | 883 | 809 | 588 | 490 | 417 | |||||
57 | 57.2 | 13 | 2.1 | 883 | 834 | 735 | 539 | 441 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HROSSP38-[100,200,300,400,500] |
HROSSP57-[100,200,300,400,500] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | N. | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 38.1 | 38 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 57.2 | 57 | 100 ~ 500 |
Loading...
Tipo | Rulli lunghi | Con rulli lunghi | Rulli trasportatori | Materiale rullo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Zincatura a caldo |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
N.
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali