Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |||
Corpo principale | Distanziale | Sfera principale | Sfera secondaria | |
BCHN | EN 1.4301 equiv. | EN 1.4125 equiv.(HRC55~) | ||
BCHF |
Codice componente |
BCHP18 |
Codice componente | L1 | H | M | L | d | B | (ℓ) | Carico ammesso N (kgf) | Prezzo unitario | |
Tipo | D1 | |||||||||
BCHN | 12 | 1.5 | 6.5 | 6 | 15 | 5.56 | 3 | 3.5 | 41(4.2) | |
16 | 2.5 | 9.5 | 8.73 | 55(5.6) | ||||||
19 | 3.5 | 11.5 | 8 | 20 | 10.32 | 4 | 5 | 62(6.3) | ||
25 | 5.3 | 14.7 | 15.87 | 343(35) | ||||||
31 | 6.3 | 18.7 | 10 | 25 | 19.05 | 5 | 6 | 412(42) |
Codice componente | D1 | L1 | H | t | P.C.D | a | d | Carico ammesso N (kgf) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||||
BCHF | 27 | 15 | 2.5 | 9.5 | 2 | 21 | 3.5 | 8.73 | 55(5.6) | |
30 | 18 | 3.5 | 11.5 | 2 | 24 | 3.5 | 10.32 | 62(6.3) | ||
39 | 24 | 5.3 | 14.7 | 3 | 31.5 | 4.5 | 15.87 | 343(35) | ||
48 | 30 | 6.3 | 18.7 | 4 | 39 | 5.5 | 19.05 | 412(42) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BCHF27 |
BCHF30 |
BCHF39 |
BCHF48 |
BCHN12 |
BCHN16 |
BCHN19 |
BCHN25 |
BCHN31 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | D.E. (Ø) | Diam. sfera (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Flangia] Attacco con flangia | 50.1–100.0 | 55 | 27 | 8.73 | |
14.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Flangia] Attacco con flangia | 50.1–100.0 | 62 | 30 | 10.32 | |
19.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Flangia] Attacco con flangia | 100.1–500.0 | 343 | 39 | 15.87 | |
28.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Flangia] Attacco con flangia | 100.1–500.0 | 412 | 48 | 19.05 | |
11.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Profilo rotondo filettato] Con controdado | 20.1–50.0 | 41 | 12 | 5.56 | |
12.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Profilo rotondo filettato] Con controdado | 50.1–100.0 | 55 | 16 | 8.73 | |
14.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Profilo rotondo filettato] Con controdado | 50.1–100.0 | 62 | 19 | 10.32 | |
17.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Profilo rotondo filettato] Con controdado | 100.1–500.0 | 343 | 25 | 15.87 | |
23.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Profilo rotondo filettato] Con controdado | 100.1–500.0 | 412 | 31 | 19.05 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. | Materiale sfera principale | EN 1.4125 Equiv. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
D.E.(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali