• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rulli a sfera tipo pressore / A pressione

Rulli a sfera tipo pressore / A pressione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rulli a sfera tipo pressore / A pressione
  • Rulli a sfera tipo pressore / A pressione
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sono disponibili filettature maschio e a pressione. -Viene fornito con una molla. - Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli a sfera tipo pressore/A pressione:Immagine relativa
Tipo Materiale
Corpo principaleDistanzialeSferaMantelloMollaAnello di sicurezza
BCHP
BCHPT
EN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.EN 1.4125 equiv.
(HRC55~)
EN 1.4301 equiv.EN 1.4568 equiv.EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
BCHP18
Codice componenteDLL1d ℓ Carico (N)Prezzo unitario
TipoD1minmax
BCHP1416141.55.561.52330 
1820172.58.7322438 
222421.53.510.322455 

Codice componenteM
(Fine)
DD1LL1L2adP ℓ Carico (N)Prezzo unitario
TipoNominaleminmax
BCHPT1616x1.51913.5141.5925.5615.41.52330 
2020x1.52416.5172.51028.7318.522438 
2424×1.52820.521.53.5122.510.32242455 
kgf=Nx0.101972

Varianti

Rulli a sfera tipo pressore/A pressione:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCHP14
BCHP18
BCHP22
BCHPT16
BCHPT16-BR
BCHPT20
BCHPT20-BR
BCHPT24
BCHPT24-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Carico ammesso
(N)
D.E.
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Diam. albero D1
(φ)
Filettatura nominale M
(mm)
BR (Chiave dedicata inclusa)

17.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione23165.5614--

19.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Cilindrico] A pressione24208.7318--

22.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione242410.3222--

18.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] Filettatura maschio23195.56-16-

24.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Cilindrico] Filettatura maschio23195.56-16Fornito

21.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] Filettatura maschio24248.73-20-

27.51 €

1 Disponibile 5 giorni -[Cilindrico] Filettatura maschio24248.73-20Fornito

24.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] Filettatura maschio242810.32-24-

30.57 €

1 Disponibile 5 giorni -[Cilindrico] Filettatura maschio242810.32-24Fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rulli a sfera tipo pressore/A pressione:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo A molla Gamma di capacità di carico(N) 20.1–50.0 Materiale corpo EN 1.4301 Equiv.
Materiale sfera principale EN 1.4125 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico