Rulli a sfera / Vite di fermo

Rulli a sfera / Vite di fermo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rulli a sfera / Vite di fermo
  • Rulli a sfera / Vite di fermo
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] All'attuale gamma di prodotti è stata aggiunta una dimensione compatta. - La forma è a vite.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli a sfera/Vite di fermo:Immagine relativa
Tipo Materiale
Corpo principaleDistanzialeSfera principaleSfera secondaria
BCSB EN 1.4567 equiv. EN 1.4301 equiv.EN 1.4125 equiv. (HRC55~)EN 1.4125 equiv. (HRC55~)
BCSBJSfera in resina acetalica
BCSBJJResina acetalica-

Specifiche

Codice componente
BCHP18
Codice componenteLL1DdStCarico ammesso N (kgf)Prezzo unitario
TipoMBCSBBCSBJ
BCSB
(Sfera in acciaio inox)
BCSBJ
(Sfera in resina acetalica)
8141.354.76455(0.5)1(0.1) 
10161.274.765614(1.4)7(0.7) 
12201.585.566841(4.2)27(2.8) 
16252.5128.7381055(5.6)34(3.5) 
20303.51510.32101262(6.3)55(5.6) 

Codice componenteLL1DdEW ℓ Carico ammesso N (kgf)Prezzo unitario
TipoM
BCSBJJ
(Resina acetalica)
8141.564.761.51.21.52(0.2) 
10161.785.562.51.524(0.4) 
16252.8128.733237(0.7) 
20303.51410.323.53411(1.1) 

Varianti

Rulli a sfera/Vite di fermo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCSB8
BCSB10
BCSB12
BCSB16
BCSB20
BCSBJ8
BCSBJ10
BCSBJ12
BCSBJ16
BCSBJ20
BCSBJJ8
BCSBJJ10
BCSBJJ16
BCSBJJ20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di capacità di carico
(N)
Carico ammesso
(N)
Materiale corpo Materiale sfera principale D.E.
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Filettatura nominale M
(mm)

8.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–10.05[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.84.768

8.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010,1 - 20,014[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.104.7610

9.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–50.041[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.125.5612

13.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–100.055[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.168.7316

17.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–100.062[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.2010.3220

8.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–10.01[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.[Resina] Resina acetalica84.768

8.57 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0–10.07[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.[Resina] Resina acetalica104.7610

9.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–50.027[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.[Resina] Resina acetalica125.5612

13.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–50.034[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.[Resina] Resina acetalica168.7316

17.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.1–100.055[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.[Resina] Resina acetalica2010.3220

4.78 €

1 Disponibile 7 giorni 101.0–10.02[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica84.768

4.91 €

1 Disponibile 7 giorni 101.0–10.04[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica105.5610

6.30 €

1 Disponibile 7 giorni 101.0–10.07[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica168.7316

6.93 €

1 Disponibile 7 giorni 1010,1 - 20,011[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica2010.3220

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rulli a sfera/Vite di fermo:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Con vite di fermo

Prodotti complementari

Supporto tecnico