Rulli a sfera / Prigioniero a testa esagonale

Rulli a sfera / Prigioniero a testa esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rulli a sfera / Prigioniero a testa esagonale
  • Rulli a sfera / Prigioniero a testa esagonale
  • Rulli a sfera / Prigioniero a testa esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli a sfera/Prigioniero a testa esagonale:Immagine relativa
Tipo Materiale
Corpo principaleDistanzialeSfera principaleSfera secondaria
BCHLEN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.EN 1.4125 equiv.(HRC55~)EN 1.4125 equiv.(HRC55~)
BCHLJSfera in resina acetalica
BCHLJJResina acetalica-
BCHLJPPEEK-PEEK

Specifiche

Codice componente
BCHP18
Codice componenteLL1HdSCarico ammesso N (kgf)Prezzo unitario
TipoMBCHLBCHLJ
BCHL
(Sfera in acciaio inox)
BCHLJ
(Sfera in resina acetalica)
561.154812(1.2)6(0.6) 
681.264.761014(1.4)7(0.7) 
8101.575.561341(4.2)27(2.8) 
10122.5108.731755(5.6)34(3.5) 
12153.51110.321962(6.3)55(5.6) 
16205.31515.8724343(35)69(7) 
20256.31819.0530412(42)82(8.4) 

Codice componenteLL1HdSECarico ammesso N (kgf)Prezzo unitario
TipoMBCHLJJBCHLJPBCHLJJBCHLJPBCHLJJBCHLJPBCHLJJBCHLJP
BCHLJJ
Resina acetalica
BCHLJP
(PEEK)
561.5-54.76-81.52(0.2)- -
681.7265.566.35102.54(0.4)5(0.5)  
8102.82.588.737.941337(0.7)6(0.6)  
10123.531010.329.53173.511(1.1)8(0.8)  
BCHLJJ non è adatto per trasferimenti ad alta velocità.

Varianti

Rulli a sfera/Prigioniero a testa esagonale:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCHL5
BCHL6
BCHL8
BCHL10
BCHL12
BCHL16
BCHL20
BCHLJ5
BCHLJ6
BCHLJ8
BCHLJ10
BCHLJ12
BCHLJ16
BCHLJ20
BCHLJJ5
BCHLJJ6
BCHLJJ8
BCHLJJ10
BCHLJP6
BCHLJP8
BCHLJP10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di capacità di carico
(N)
Carico ammesso
(N)
Materiale corpo Materiale sfera principale D.E.
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Filettatura nominale M
(mm)

9.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010,1 - 20,012[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.845

9.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010,1 - 20,014[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.-4.766

9.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–50.041[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.-5.568

10.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–100.055[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.-8.7310

11.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–100.062[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.-10.3212

14.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1–500.0343[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.-15.8716

20.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500.0412[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.-19.0520

9.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–10.06[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica845

9.19 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0–10.07[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica-4.766

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1020.1–50.027[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica-5.568

10.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–50.034[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica-8.7310

11.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–100.055[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica-10.3212

14.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.1–100.069[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica-15.8716

20.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–100.082[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica-19.0520

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0–10.02[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica-4.765

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0–10.04[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica-5.566

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0–10.07[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica-8.738

7.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010,1 - 20,011[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica-10.3210

12.22 €

1 Disponibile 7 giorni 101.0–10.05[Resina] PEEK[Resina] PEEK106.356

18.40 €

1 Disponibile 7 giorni 101.0–10.06[Resina] PEEK[Resina] PEEK137.948

29.10 €

1 Disponibile 7 giorni 101.0–10.08[Resina] PEEK[Resina] PEEK179.5310

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rulli a sfera/Prigioniero a testa esagonale:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Con vite esagonale

Prodotti complementari

Supporto tecnico