Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |||
Corpo principale | Distanziale | Sfera principale | Sfera secondaria | |
BCHM | EN 1.4301 equiv. | EN 1.4301 equiv. | EN 1.4125 equiv. (HRC55~) | EN 1.4125 equiv. (HRC55~) |
Codice componente |
BCHP18 |
Codice componente | L | L1 | H | D | d | a | P | Carico ammesso N (kgf) | Prezzo unitario | |
Tipo | M | |||||||||
BCHM (Sfera in acciaio inox) | 10 | 12 | 2.5 | 10 | 18.5 | 8.73 | 2 | 15.4 | 55(5.6) | |
12 | 15 | 3.5 | 11 | 22 | 10.32 | 18.5 | 62(6.3) | |||
16 | 20 | 5.3 | 15 | 27 | 15.87 | 2.5 | 24 | 343(35) | ||
20 | 25 | 6.3 | 18 | 33 | 19.05 | 29.6 | 412(42) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BCHM10 |
BCHM10-BR |
BCHM12 |
BCHM12-BR |
BCHM16 |
BCHM16-BR |
BCHM20 |
BCHM20-BR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | D.E. (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Filettatura nominale M (mm) | BR (Chiave dedicata inclusa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50.1–100.0 | 55 | 18.5 | 8.73 | 10 | - | |
17.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50.1–100.0 | 55 | 18.5 | 8.73 | 10 | Fornito | |
12.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50.1–100.0 | 62 | 22 | 10.32 | 12 | - | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50.1–100.0 | 62 | 22 | 10.32 | 12 | Fornito | |
15.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 343 | 27 | 15.87 | 16 | - | |
21.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 100.1–500.0 | 343 | 27 | 15.87 | 16 | Fornito | |
19.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 412 | 33 | 19.05 | 20 | - | |
19.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 100.1–500.0 | 412 | 33 | 19.05 | 20 | Fornito |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Prigioniero a testa rotonda | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera principale | EN 1.4125 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
D.E.(Ø)
Filettatura nominale M(mm)
BR (Chiave dedicata inclusa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali