Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Rullo a sfera | Materiale | |||||
Rulli a sfera | Profilato | ||||||
Profilo | Cod. comp. (P.1045) | Cuscinetto | Distanziale | Sfera principale | Sfera secondaria | ||
BUHL | Prigioniero a testa esagonale | BCHL16 | EN 1.4301 equiv. | EN 1.4301 equiv. | EN 1.4125 equiv.(HRC55~) | EN 1.4125 equiv. (HRC55~) | EN AW-6063 equiv. (Anodizzato trasparente) |
BUHA | A pressione | BCHA24 |
Codice componente |
BUHL200 |
Codice componente | Numero di rulli | Prezzo unitario | ||
Tipo | Lungh. complessiva | BUHL | BUHA | |
Prigioniero a testa esagonale BUHL (Sfera in acciaio inox) A pressione BUHA (Sfera in acciaio inox) | 200 | 4 | ||
400 | 8 | |||
600 | 12 |
Tipo | Carico ammesso N (kgf) |
BUHL BUHA | 343 (35) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BUHA200 |
BUHA400 |
BUHA600 |
BUHL200 |
BUHL400 |
BUHL600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (N) | Lungh. complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1372 | 200 | |
154.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2744 | 400 | |
224.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4116 | 600 | |
83.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1372 | 200 | |
156.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2744 | 400 | |
232.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4116 | 600 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Unità | Gamma di capacità di carico(N) | 500.1–5000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. | Materiale sfera principale | EN 1.4125 Equiv. | Diam. sfera(Ø) | 15.87 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(N)
Lungh. complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali