• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastre di scorrimento in acciaio inox

Piastre di scorrimento in acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] È una piastra di scorrimento in acciaio inox con dimensioni personalizzate fino a un diametro esterno di 800 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

  Materiale: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-F-G-N
FENB0.5
FENB4H0.5
-
-
100
600
-
-
300
400

-

F580

-

G380

-

N8
(Es.)
Codice componente-A-B-F-G-N
FENB4H0.5-600-400-F580-G380-N8
>>
(Prezzo unitario tipo standard) + (Addebito lavorazione fori) = Con lavoraz. fori

Codice componenteIncrementi di 1mmIncrementi di 1mmDiam. nominale vite
TipoNominaleTABFGN (Foro passante)
FENB4H

6H
0.5

1.5
50~80050~80040~79040~7903
4
5
6
8
10
Per il tipo con lavorazione fori, aggiungere l'Addebito lavorazione fori al prezzo unitario del tipo standard.

■ Addebito lavorazione fori
Tipo4H6H
Prezzo  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FENB0.5-[50-800/1]-[50-800/1]
FENB1.5-[50-800/1]-[50-800/1]
FENB4H0.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB4H1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB4H-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB6H0.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB6H1.5-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FENB6H-[50-800/1]-[50-800/1]-F[40-790/1]-G[40-790/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLavorazione fori H (Numero di fori) Spessore dimensione T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Diam. nominale vite foro passante [N] F
(mm)
G
(mm)

-

1 7 giorni 10StandardSenza foro0.550 ~ 80050 ~ 800---

-

1 7 giorni 10StandardSenza foro1.550 ~ 80050 ~ 800---

-

1 7 giorni 10Con fori lavorati4H (Quattro fori)0.550 ~ 80050 ~ 8003 ~ 1040 ~ 79040 ~ 790

-

1 7 giorni 10Con fori lavorati4H (Quattro fori)1.550 ~ 80050 ~ 8003 ~ 1040 ~ 79040 ~ 790

-

1 7 giorni 10Con fori lavorati4H (Quattro fori)-50 ~ 80050 ~ 8003 ~ 1040 ~ 79040 ~ 790

-

1 7 giorni 10Con fori lavorati6H (Sei fori)0.550 ~ 80050 ~ 8003 ~ 1040 ~ 79040 ~ 790

-

1 7 giorni 10Con fori lavorati6H (Sei fori)1.550 ~ 80050 ~ 8003 ~ 1040 ~ 79040 ~ 790

-

1 7 giorni 10Con fori lavorati6H (Sei fori)-50 ~ 80050 ~ 8003 ~ 1040 ~ 79040 ~ 790

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico