Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | E | - | H | - | θ |
FSRP0.8 FSRPB1.5 FSRPVW1.0 | - - - | 300 300 300 | - - - | 200 200 200 | - | 120 | - - | 30 45 | - | 30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione F° | ||||
Tipo | T | A | B | E | H | |
Piatte FSRP | 50~100 | 50~500 | E<B | 10~80 H≤B/2 H≤E/2 | 30 45 60 | |
101~200 | ||||||
Con bordi rialzati FSRPA FSRPB | 0.8 | 201~300 | 50~800 | |||
1.0 | 301~400 | |||||
401~500 | ||||||
Piastre di scorrimento saldate con bordi rialzati FSRPAW FSRPBW FSRPVW | 1.5 | 501~600 | ||||
601~700 | ||||||
701~800 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Piatto sottile | Con o senza angolo | Spessore dimensione T (mm) | θ (Ad angolo) or H (A imbuto) | A (mm) | B (mm) | E (A imbuto) or H (Con bordi rialzati) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | - | 0.8 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | - | 1.0 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | - | 1.5 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Mont. laterale | Senza angolo | 0.8 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Mont. laterale | Senza angolo | 1.0 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Mont. laterale | Senza angolo | 1.5 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Piastre di scorrimento saldate, con bordi rialzati | Senza angolo | 0.8 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Piastre di scorrimento saldate, con bordi rialzati | Senza angolo | 1.0 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Piastre di scorrimento saldate, con bordi rialzati | Senza angolo | 1.5 | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Mont. laterale | Con angolo | 0.8 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Mont. laterale | Con angolo | 1.0 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Mont. laterale | Con angolo | 1.5 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Piastre di scorrimento saldate, con bordi rialzati | Con angolo | 0.8 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Piastre di scorrimento saldate, con bordi rialzati | Con angolo | 1.0 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Piastre di scorrimento saldate, con bordi rialzati | Con angolo | 1.5 | 30 ~ 60 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 10 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Piastre di scorrimento saldate, con bordi rialzati (a imbuto) | Con angolo | 0.8 | 10 ~ 80 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 20 ~ 800 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Piastre di scorrimento saldate, con bordi rialzati (a imbuto) | Con angolo | 1.0 | 10 ~ 80 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 20 ~ 800 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Piastre di scorrimento saldate, con bordi rialzati (a imbuto) | Con angolo | 1.5 | 10 ~ 80 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 20 ~ 800 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Piatto sottile
Con o senza angolo
Spessore dimensione T(mm)
θ (Ad angolo) or H (A imbuto)
A(mm)
B(mm)
E (A imbuto) or H (Con bordi rialzati)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali