Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
Foro dritto | Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta, sede chiavetta + Masch. | |||
GEAHB | GEAB | GEAKB | EN 1.1191 Equiv. | - | Vite di fermo (EN 1.7220 Equiv., Ossido nero) |
GEAHBB | GEABB | GEAKBB | Ossido nero | ||
GEAHBG | GEABG | GEAKBG | Nichelatura chimica | ||
GEAHS | GEAS | GEAKS | EN 1.4301 Equiv. | - | Vite di fermo (EN 1.4301 Equiv.) |
Codice componente | - | Numero di denti | - | B | - | Profilo ingranaggio | - | P |
GEAB1.5 GEAKBG1.5 GEAS1.5 | - - - | 20 30 12 | - - - | 15 15 15 | - - - | B A K | - - - | 8 10N 8 |
Codice componente | Numero di denti | B | Profilo ingranaggio | Diam. foro albero PH7 (Incrementi di 1mm) | Diam. riferimento d | Diam. punta D | Diam. fondo G | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (Grossa) | *1. Forza di trasmissione ammessa (N • m) Resistenza alla flessione | |||
Tipo | Modulo | Foro dritto Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta, sede chiavetta + Masch. | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | |||||||||||
Foro dritto (Profilo A, profilo B, profilo K) GEAHB GEAHBB GEAHBG GEAHS Foro dritto + Masch. (Profilo B, profilo K) GEAB GEABB GEABG GEAS Sede chiavetta (Profilo A) Sede chiavetta + Masch. (Profilo B, profilo K) GEAKB GEAKBB GEAKBG GEAKS | 1.5 | 12 | 15 | A K | 6~12 | 8N | 18 | 21 | 14.25 | 21 | 30 | 15 | 4 | M4 | 8.33 | 4.76 |
13 | 6~13 | 19.5 | 22.5 | 15.75 | 22.5 | 9.55 | 5.45 | |||||||||
14 | A B | 6~8 | 21 | 24 | 17.25 | 16 | 24 | 9 | 10.79 | 6.16 | ||||||
*15 | 6~12 | 8N~12N | 22.5 | 25.5 | 18.75 | 18 | 12.09 | - | ||||||||
16 | 24 | 27 | 20.25 | 20 | 13.39 | 7.64 | ||||||||||
17 | 25.5 | 28.5 | 21.75 | 21 | 14.72 | 8.40 | ||||||||||
18 | 6~13 | 27 | 30 | 23.25 | 22 | 27 | 12 | 5 | 16.06 | 9.17 | ||||||
19 | 6~15 | 28.5 | 31.5 | 24.75 | 24 | 17.41 | 9.94 | |||||||||
20 | 6~16 | 30 | 33 | 26.25 | 25 | 18.81 | 10.74 | |||||||||
21 | 31.5 | 34.5 | 27.75 | 20.20 | 11.52 | |||||||||||
22 | 6~17 | 33 | 36 | 29.25 | 26 | 21.63 | 12.34 | |||||||||
23 | 6~18 | 8N~13N | 34.5 | 37.5 | 30.75 | 27 | 23.02 | 13.14 | ||||||||
24 | 6~20 | 8N~15N | 36 | 39 | 32.25 | 30 | 24.45 | 13.95 | ||||||||
25 | 37.5 | 40.5 | 33.75 | M5 | 25.92 | 14.79 | ||||||||||
26 | 6~22 | 8N~17N | 39 | 42 | 35.25 | 32 | 27.42 | 15.65 | ||||||||
27 | 6~23 | 8N~18N | 40.5 | 43.5 | 36.75 | 34 | 28.85 | 16.46 | ||||||||
28 | 42 | 45 | 38.25 | 30.43 | 17.36 | |||||||||||
29 | 6~24 | 8N~19N | 43.5 | 46.5 | 39.75 | 35 | 31.79 | 18.14 | ||||||||
30 | 45 | 48 | 41.25 | 33.30 | 19.00 | |||||||||||
*32 | 6~28 | 8N~24N | 48 | 51 | 44.25 | 40 | 36.11 | - | ||||||||
34 | 51 | 54 | 47.25 | 39.45 | 22.51 | |||||||||||
35 | 52.5 | 55.5 | 48.75 | 40.93 | 23.35 | |||||||||||
36 | 54 | 57 | 50.25 | 42.24 | 24.10 | |||||||||||
38 | 6~31 | 8N~28N | 57 | 60 | 53.25 | 45 | 45.44 | 25.93 | ||||||||
40 | 8~31 | 10N~28N | 60 | 63 | 56.25 | 48.31 | 27.57 | |||||||||
42 | 63 | 66 | 59.25 | 51.43 | 29.35 | |||||||||||
44 | 66 | 69 | 62.25 | 54.62 | 31.17 | |||||||||||
45 | 67.5 | 70.5 | 63.75 | 56.23 | 32.09 | |||||||||||
46 | 69 | 72 | 65.25 | 57.86 | 33.02 | |||||||||||
48 | 8~35 | 10N~31N | 72 | 75 | 68.25 | 50 | 60.90 | 34.75 | ||||||||
50 | 75 | 78 | 71.25 | M6 | 63.97 | 36.51 | ||||||||||
52 | 78 | 81 | 74.25 | 67.07 | 38.28 | |||||||||||
54 | 12~35 | 12N~31N | 81 | 84 | 77.25 | 70.21 | 40.07 | |||||||||
55 | 82.5 | 85.5 | 78.75 | 71.94 | 41.06 | |||||||||||
56 | 84 | 87 | 80.25 | 73.70 | 42.05 | |||||||||||
58 | 87 | 90 | 83.25 | 76.57 | 43.70 | |||||||||||
60 | 12~38 | 12N~35N | 90 | 93 | 86.25 | 55 | 79.80 | 45.54 | ||||||||
62 | 93 | 96 | 89.25 | 82.69 | 47.19 | |||||||||||
64 | 96 | 99 | 92.25 | 85.97 | 49.06 | |||||||||||
65 | 97.5 | 100.5 | 93.75 | 87.43 | 49.89 | |||||||||||
66 | 99 | 102 | 95.25 | 89.28 | 50.95 | |||||||||||
68 | 102 | 105 | 98.25 | 92.62 | 52.85 | |||||||||||
70 | 12~45 | 12N~42N | 105 | 108 | 101.25 | 65 | 95.56 | 54.53 | ||||||||
72 | 108 | 111 | 104.25 | 98.50 | 56.21 | |||||||||||
75 | 112.5 | 115.5 | 108.75 | 103.39 | 59.00 | |||||||||||
*80 | 120 | 123 | 116.25 | 111.30 | - | |||||||||||
84 | 126 | 129 | 122.25 | 117.79 | 67.22 | |||||||||||
85 | 127.5 | 130.5 | 123.75 | 119.29 | 68.07 | |||||||||||
90 | 135 | 138 | 131.25 | 127.36 | 72.68 | |||||||||||
95 | 142.5 | 145.5 | 138.75 | 135.52 | 77.33 | |||||||||||
100 | 150 | 153 | 146.25 | 143.75 | 82.03 | |||||||||||
120 | 12~49 | 12N~45N | 180 | 183 | 176.25 | 70 | 175.06 | 99.90 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Materiale | Profilo | Trattamento superficie | Diam. foro albero (Ø) | Profilo foro | KC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 13 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 13 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 13 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 14 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 8 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 13 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 19 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 19 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 15 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 16 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 16 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 17 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 23 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 23 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 18 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 24 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 24 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 20 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 20 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 26 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 26 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 22 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 27 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 27 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 23 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 23 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 29 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 29 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 24 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 24 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 32 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 32 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 28 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 34 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 34 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 28 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 28 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 36 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 36 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 28 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 38 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 38 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 31 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 31 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 42 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 31 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 44 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 31 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 31 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 46 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 31 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 48 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 52 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 54 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 12 ~ 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 55 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 12 ~ 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 56 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 12 ~ 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 58 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 12 ~ 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 12 ~ 38 | Foro rotondo + Maschiatura | - |
Loading...
Trattamento termico | Non fornito | Dente rettificato | Non fornito | Gioco | Fornito |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Non fornito | Larghezza denti B(mm) | 15 | Tolleranza foro albero | H7 |
Di precisione(Vecchio JIS) | JIS B 1702 (Classe 4) |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Materiale
Profilo
Trattamento superficie
Diam. foro albero(Ø)
[6-54/1Øpezzi]
Profilo foro
KC
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali