Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||||
A denti dritti | A denti elicoidali | ||||||
Foro dritto | Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta + Masch. | Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta + Masch. | |||
KGEASH | KGEAST | KGEASK | KGEAPT | KGEAPK | EN 1.1191 Equiv. | - | Vite di fermo (EN 1.7220 Equiv., Ossido nero) |
KGEASHB | KGEASTB | KGEASKB | KGEAPTB | KGEAPKB | Ossido nero | ||
KGEASHG | KGEASTG | KGEASKG | KGEAPTG | KGEAPKG | Nichelatura chimica | ||
KGHS | KGTS | KGKS | - | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Vite di fermo (EN 1.4301 Equiv.) |
Codice componente | - | Nominale (Numero di denti, ruota coniugata) | - | Diam. foro albero PH7 | - | Direzione di torsione |
KGEASH1.0 KGEAPTG1.5 | - - | 2020 3618 | - - | 6 10 | - | R |
Codice componente | Nominale | Diam. foro albero PH7 (Incrementi di 1mm) | Numero di denti | R (Rapporto di riduzione) | Numero ruota coniugata | B | H | d | D | S | E | L | G | ℓ1 | ℓ2 | L1 | A° | M (Grossa) | ||
Tipo | Modulo | Foro dritto Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta +Masch. | |||||||||||||||||
Foro dritto KGEASH KGEASHB KGEASHG KGHS Foro dritto + Masch. KGEAST KGEASTB KGEASTG KGTS Sede chiavetta + Masch. KGEASK KGEASKB KGEASKG KGKS | 1.0 | 2020 | 6, 8 | 8 | 20 | 1:1 | 2020 | 4.3 | 16 | 20 | 21.41 | 11.8 | 21 | 14.53 | 11.71 | 9 | 4.5 | 13 | 49°3' | M4 |
2525 | 6, 8, 10 | 8, 10 | 25 | 2525 | 5.3 | 20 | 25 | 26.41 | 15 | 23 | 14.7 | 11.21 | 8 | 4 | 13 | 48°51' | M4 | |||
3030 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 30 | 3030 | 6.2 | 22 | 30 | 31.41 | 19.4 | 26 | 15.89 | 11.71 | 8.9 | 4.5 | 14.5 | 47°42' | M4 (M5) | |||
2040 | 6, 8 | 8 | 20 | 1:2 | 4020 | 5.7 | 16 | 20 | 21.79 | 12.1 | 29.6 | 15.03 | 10.05 | 8.6 | 4 | 14 | 29°8' | M4 | ||
4020 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 40 | 2040 | 5.7 | 25 | 40 | 40.89 | 28.4 | 21.8 | 15.02 | 12.69 | 8 | 4 | 13 | 66°0' | M4 (M5) | |||
1.5 | 2020 | 10, 12 | 10, 12 | 20 | 1:1 | 2020 | 6.8 | 24 | 30 | 32.12 | 17.7 | 28 | 18.53 | 14.06 | 10 | 5 | 16.5 | 49°3' | M4 | |
2525 | 10~14 | 10~14 | 25 | 2525 | 7.5 | 30 | 37.5 | 39.62 | 23.7 | 34 | 21.26 | 16.31 | 11.5 | 5 | 19 | 48°51' | M4 | |||
3030 | 12~16 | 12~16 | 30 | 3030 | 9.3 | 33 | 45 | 47.12 | 29.6 | 38 | 22.83 | 16.56 | 12.34 | 6 | 21 | 47°42' | M5 | |||
1836 | 8, 10, 12 | 8 | 18 | 1:2 | 3618 | 9.8 | 22 | 27 | 29.68 | 12.2 (12.1) | 40.74 | 22.96 | 14.41 | 12.5 | 6 | 21 | 29°25' | M4 | ||
3618 | 10~15 | 10~15 | 36 | 1836 | 9.8 | 30 | 54 | 55.34 | 34.3 | 26.75 | 18.54 | 14.59 | 10 | 5 | 15.5 | 66°17' | M5 | |||
2.0 | 2020 | 12~14 | 12~14 | 20 | 1:1 | 2020 | 8.5 | 34 | 40 | 41.32 | 23.9 | 37 | 24 | 18.41 | 14 | 7 | 21 | 49°3' | M5 | |
*2525 | 25 | 2525 | 10.5 | 42 | 50 | 51.33 | 32.3 | 40 | 23.34 | 16.41 | 10.99 | 5 | 21 | 48°51' | M5 | |||||
3030 | 16~18 | 16~18 | 30 | 3030 | 12.4 | 44 | 60 | 61.36 | 38.9 | 51 | 30.77 | 22.41 | 16.79 | 8 | 28 | 47°42' | M6 | |||
1836 | 10 | 10 | 18 | 1:2 | 3618 | 12.6 | 28 | 36 | 37.81 | 19.1 | 53.12 | 29 | 18.01 | 15.12 | 7 | 27 | 29°25' | M4 | ||
3618 | 12~14 | 12~14 | 36 | 1836 | 12.6 | 36 | 72 | 72.15 | 47.6 | 35.21 | 24.07 | 19 | 13 | 6.5 | 21 | 66°17' | M5 |
Codice componente | Nominale | Diam. foro albero PH7 (Incrementi di 1mm) | Direzione di torsione | Numero di denti | R (Rapporto di riduzione) | Numero ruota coniugata | B | H | d | D | S | E | L | G | ℓ1 | ℓ2 | L1 | A° | M (Grossa) | ||
Tipo | Modulo | Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta + Masch. | ||||||||||||||||||
Foro dritto + Masch. KGEAPT KGEAPTB KGEAPTG Sede chiavetta + Masch. KGEAPK KGEAPKB KGEAPKG | 1.0 | 2020 | 6, 8 | 8 | L R | 20 | 1:1 | 2020 | 4.5 | 16 | 20 | 21.12 | 11.3 | 21 | 14.43 | 11.56 | 9 | 4.5 | 13 | 50°31' | M4 |
3030 | 10, 12 | 10, 12 | (Sx) (Dx) | 30 | 3030 | 6.2 | 22 | 30 | 31.09 | 19.4 | 26 | 15.67 | 11.54 | 9 | 4.5 | 14.5 | 48°21' | M5 | |||
2040 | 8, 10, 12 | 8 | L (Sinistra) | 20 | 1:2 | 4020 | 5.7 | 16 | 20 | 21.87 | 12.1 | 29.6 | 15 | 10.07 | 8.6 | 4 | 14 | 30°13' | M4 | ||
4020 | 10, 12 | 10, 12 | R (Destra) | 40 | 2040 | 5.7 | 25 | 40 | 40.41 | 28.4 | 21.8 | 14.57 | 12.21 | 8 | 4 | 13 | 65°36' | M5 | |||
1.5 | 2020 | 10, 12 | 10, 12 | L R | 20 | 1:1 | 2020 | 7 | 24 | 30 | 31.85 | 17.2 | 28 | 18.44 | 13.93 | 10 | 5 | 16.5 | 50°5' | M4 | |
3030 | 12~16 | 12~16 | (Sx) (Dx) | 30 | 3030 | 9.3 | 33 | 45 | 46.79 | 29.7 | 38 | 22.64 | 16.4 | 12 | 6 | 21 | 47°54' | M5 | |||
1836 | 8, 10, 12 | 8 | L (Sinistra) | 18 | 1:2 | 3618 | 9.8 | 22 | 27 | 30.09 | 12.2 | 40.74 | 22.96 | 14.51 | 12.49 | 6 | 21 | 30°44' | M4 | ||
3618 | 10~15 | 10~15 | R (Destra) | 36 | 1836 | 9.8 | 30 | 54 | 54.76 | 34.3 | 26.75 | 18.01 | 14.01 | 9 | 4.5 | 15.5 | 65°57' | M5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KGEAPK1.0-2020-8-[L,R] |
KGEAPK1.0-2040-8-L |
KGEAPK1.0-3030-10K-[L,R] |
KGEAPK1.0-3030-[10,12]-[L,R] |
KGEAPK1.0-4020-10-R |
KGEAPK1.0-4020-10K-R |
KGEAPK1.0-4020-12-R |
KGEAPK1.5-1836-8-L |
KGEAPK1.5-2020-10-[L,R] |
KGEAPK1.5-2020-10K-[L,R] |
KGEAPK1.5-2020-12-[L,R] |
KGEAPK1.5-3030-[12,13,14,15,16]-[L,R] |
KGEAPK1.5-3618-10K-R |
KGEAPK1.5-3618-[10-15/1]-R |
KGEAPKB1.0-2020-8-[L,R] |
KGEAPKB1.0-2040-8-L |
KGEAPKB1.0-3030-10K-[L,R] |
KGEAPKB1.0-3030-[10,12]-[L,R] |
KGEAPKB1.0-4020-10-R |
KGEAPKB1.0-4020-10K-R |
KGEAPKB1.0-4020-12-R |
KGEAPKB1.5-1836-8-L |
KGEAPKB1.5-2020-10-[L,R] |
KGEAPKB1.5-2020-10K-[L,R] |
KGEAPKB1.5-2020-12-[L,R] |
KGEAPKB1.5-3030-[12,13,14,15,16]-[L,R] |
KGEAPKB1.5-3618-10K-R |
KGEAPKB1.5-3618-[10-15/1]-R |
KGEAPKG1.0-2020-8-[L,R] |
KGEAPKG1.0-2040-8-L |
KGEAPKG1.0-3030-10K-[L,R] |
KGEAPKG1.0-3030-[10,12]-[L,R] |
KGEAPKG1.0-4020-10-R |
KGEAPKG1.0-4020-10K-R |
KGEAPKG1.0-4020-12-R |
KGEAPKG1.5-1836-[8,10,12]-L |
KGEAPKG1.5-2020-10-[L,R] |
KGEAPKG1.5-2020-10K-[L,R] |
KGEAPKG1.5-2020-12-[L,R] |
KGEAPKG1.5-3030-[12,13,14,15,16]-[L,R] |
KGEAPKG1.5-3618-10-R |
KGEAPKG1.5-3618-10K-R |
KGEAPKG1.5-3618-11-R |
KGEAPKG1.5-3618-12-R |
KGEAPKG1.5-3618-13-R |
KGEAPKG1.5-3618-14-R |
KGEAPKG1.5-3618-15-R |
KGEAPT1.0-2020-[6,8]-[L,R] |
KGEAPT1.0-2040-[8,10,12]-L |
KGEAPT1.0-3030-[10,12]-[L,R] |
KGEAPT1.0-4020-[10,12]-R |
KGEAPT1.5-1836-[8,10,12]-L |
KGEAPT1.5-2020-[10,12]-[L,R] |
KGEAPT1.5-3030-[12,13,14,15,16]-[L,R] |
KGEAPT1.5-3618-[10-15/1]-R |
KGEAPTB1.0-2020-[6,8]-[L,R] |
KGEAPTB1.0-2040-[8,10,12]-L |
KGEAPTB1.0-3030-[10,12]-[L,R] |
KGEAPTB1.0-4020-[10,12]-R |
KGEAPTB1.5-1836-[8,10,12]-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Profilo | Numero di denti | Rapporto di riduzione | Materiale | Larghezza denti B (mm) | Trattamento superficie | Diam. foro albero P (Ø) | Specifiche foro albero | Nominale | Direzione di torsione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 4.5 | Non fornito | 8 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 20 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Non fornito | 8 | Sede chiavetta + Masch. | 2040 | Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 6.2 | Non fornito | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 6.2 | Non fornito | 10 ~ 12 | Sede chiavetta + Masch. | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Non fornito | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Non fornito | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Non fornito | 12 | Sede chiavetta + Masch. | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 18 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Non fornito | 8 | Sede chiavetta + Masch. | 1836 | Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Non fornito | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Non fornito | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Non fornito | 12 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 9.3 | Non fornito | 12 ~ 16 | Sede chiavetta + Masch. | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Non fornito | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Non fornito | 10 ~ 15 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 4.5 | Ossido nero | 8 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 20 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Ossido nero | 8 | Sede chiavetta + Masch. | 2040 | Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 6.2 | Ossido nero | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 6.2 | Ossido nero | 10 ~ 12 | Sede chiavetta + Masch. | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Ossido nero | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Ossido nero | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Ossido nero | 12 | Sede chiavetta + Masch. | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 18 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Ossido nero | 8 | Sede chiavetta + Masch. | 1836 | Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Ossido nero | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Ossido nero | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Ossido nero | 12 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 9.3 | Ossido nero | 12 ~ 16 | Sede chiavetta + Masch. | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Ossido nero | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Ossido nero | 10 ~ 15 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 4.5 | Nichelatura chimica | 8 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 20 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Nichelatura chimica | 8 | Sede chiavetta + Masch. | 2040 | Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 6.2 | Nichelatura chimica | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 6.2 | Nichelatura chimica | 10 ~ 12 | Sede chiavetta + Masch. | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Nichelatura chimica | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Nichelatura chimica | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Nichelatura chimica | 12 | Sede chiavetta + Masch. | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 18 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Nichelatura chimica | 8 ~ 12 | Sede chiavetta + Masch. | 1836 | Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Nichelatura chimica | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Nichelatura chimica | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Nichelatura chimica | 12 | Sede chiavetta + Masch. | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 9.3 | Nichelatura chimica | 12 ~ 16 | Sede chiavetta + Masch. | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Nichelatura chimica | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Nichelatura chimica | 10 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Nichelatura chimica | 11 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Nichelatura chimica | 12 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Nichelatura chimica | 13 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Nichelatura chimica | 14 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Nichelatura chimica | 15 | Sede chiavetta + Masch. | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 4.5 | Non fornito | 6 ~ 8 | Foro rotondo + Maschiatura | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 20 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Non fornito | 8 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | 2040 | Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 6.2 | Non fornito | 10 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Non fornito | 10 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 18 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Non fornito | 8 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | 1836 | Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 7 | Non fornito | 10 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 9.3 | Non fornito | 12 ~ 16 | Foro rotondo + Maschiatura | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 36 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Non fornito | 10 ~ 15 | Foro rotondo + Maschiatura | 3618 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 20 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 4.5 | Ossido nero | 6 ~ 8 | Foro rotondo + Maschiatura | 2020 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 20 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Ossido nero | 8 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | 2040 | Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | - | 30 | 1 | Materiale acciaio per usi generici | 6.2 | Ossido nero | 10 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | 3030 | Destra [R] / Sinistra [L] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | A denti elicoidali | 40 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 5.7 | Ossido nero | 10 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | 4020 | Destra [R] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | A denti elicoidali | 18 | 2 | Materiale acciaio per usi generici | 9.8 | Ossido nero | 8 ~ 12 | Foro rotondo + Maschiatura | 1836 | Sinistra [L] |
Loading...
Trattamento termico | Non fornito | Dente rettificato | Non fornito | Di precisione(*Nuovo JIS) | Grado 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza foro albero | H7 |
Configura
Proprietà di base
Modulo
Profilo
Numero di denti
Rapporto di riduzione
Materiale
Larghezza denti B(mm)
Trattamento superficie
Diam. foro albero P(Ø)
Specifiche foro albero
Nominale
Direzione di torsione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali