Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Pignoni | Boccole | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Temp. di esercizio | |
LFSP35B, LFSP40B | EN 1.1191 Equiv. (Punta denti temprata a induzione) | - | EN 1.1191 Equiv. | -20~80°C |
BLFSP35B, BLFSP40B | Ossido nero |
Codice componente | - | Numero di denti | - | d |
LFSP35B16 | - | 15 | - | A |
Codice componente | Diam. foro albero DH7 | Profilo | Dp | Do | H | L | t | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | Numero di denti | LFSP35B | BLFSP35B | ||||||||||||||
LFSP35B BLFSP35B | 12 | 10 | A B | 36.80 | 41 | *30.5 | 20 | 4.3 | |||||||||
13 | 10 | 39.80 | 44 | *32 | |||||||||||||
14 | 10 | 12 | 42.81 | 47 | 32 | ||||||||||||
15 | 10 | 12 | 45.81 | 51 | 35 | ||||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 48.82 | 54 | 37 | ||||||||||
18 | 12 | 15 | 16 | 17 | 54.85 | 60 | 44 | ||||||||||
20 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 60.89 | 66 | 50 |
Codice componente | Diam. foro albero DH7 | Profilo | Dp | Do | H | L | t | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | Numero di denti | LFSP40B | BLFSP40B | ||||||||||||||
LFSP40B BLFSP40B | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | A B | 49.07 | 55 | *40 | 22 | 7.2 | ||||||
13 | 12 | 15 | 16 | 53.07 | 59 | 37 | |||||||||||
14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 57.07 | 63 | 42 | ||||||||||
15 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 61.08 | 67 | 46 | ||||||||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 65.10 | 71 | 50 | ||||||||
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 69.12 | 76 | 54 | ||||||||
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 73.14 | 80 | 57 | |||||||
19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 77.16 | 84 | 62 | |||||||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 81.18 | 88 | 67 | 25 |
Diam. foro albero D | D1 | D2 | D3 | d1 | (L1) | L2 | ℓ | Coppia max ammessa N • m {kgf • m} | Carico di spinta ammesso kN {kgf} | Viti | Coppia di serraggio viti N • m {kgf • m} | Foro maschiato per rimozione | |
Q.tà | Misura | ||||||||||||
10 | 30 | 22 | 12 | 4.5 | 10.5 | 16.5 | 5 | 39 {4.0} | 5.34 {545} | 3 | M4x16 | 4.0 {0.41} | M4x2 |
12 | 32 | 24 | 14 | 48 {4.9} | |||||||||
15 | 36 | 28 | 17.6 | 12 | 22 | 6 | 78 {7.95} | 4 | M4x18 | ||||
16 | 37 | 29 | 18.6 | 13 | 23 | 7 | 83 {8.5} | ||||||
17 | 38 | 30 | 19.6 | 88 {9.0} | |||||||||
18 | 43 | 33 | 20.6 | 5.5 | 14 | 154 {15.7} | 8.74 {895} | M5x20 | 8.3 {0.85} | M5x2 | |||
20 | 46 | 36 | 23.4 | 171 {17.4} | |||||||||
22 | 48 | 38 | 24.6 | 186 {19.16} | |||||||||
25 | 52 | 42 | 28.4 | 216 {21.8} |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Numero di denti (t) | Diam. foro albero D (o d) (mm) | Trattamento superficie | Selezione profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 12 | 10 | Ossido nero | A | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 13 | 10 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 14 | 10 ~ 12 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 15 | 10 ~ 12 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 16 | 10 ~ 16 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 18 | 12 ~ 17 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 20 | 12 ~ 22 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 12 | 12 ~ 17 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 13 | 12 ~ 16 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 14 | 12 ~ 17 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 15 | 12 ~ 20 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 16 | 15 ~ 22 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 17 | 15 ~ 22 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 18 | 15 ~ 25 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 19 | 15 ~ 25 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 20 | 15 ~ 25 | Ossido nero | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 12 | 10 | Non fornito | A | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 13 | 10 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 14 | 10 ~ 12 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 15 | 10 ~ 12 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 16 | 10 ~ 16 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 18 | 12 ~ 17 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 20 | 12 ~ 22 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 12 | 12 ~ 17 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 13 | 12 ~ 16 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 14 | 12 ~ 17 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 15 | 12 ~ 20 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 16 | 15 ~ 22 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 17 | 15 ~ 22 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 18 | 15 ~ 25 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 19 | 15 ~ 25 | Non fornito | A / B | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 20 | 15 ~ 25 | Non fornito | A / B |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Numero di nastri | Fila singola | Tipo | A morsetto senza chiavetta |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Con catena | RS | Con albero | Pressione sulla superficie |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Numero di denti(t)
Diam. foro albero D (o d)(mm)
Trattamento superficie
Selezione profilo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali