Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IDP6204S-20-55
Nome componente | Tipo | ||
IDP | IDPS | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
Perni tenditori | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Acciaio inox |
Vite a esagono incassato | EN 1.7220 Equiv. | ||
Dado, rondella piana | EN 1.0038 Equiv. | ||
Rondella elastica | JIS-SWRH57 |
Codice componente | - | A | - | B |
IDP6000S | - | 16 | - | 35 |
Codice componente | Selezione A | Selezione B Incrementi di 5mm | Cuscinetto applicabile | Misura corpo perno | Misura vite, rondella | Carico max ammesso N (kgf) | Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | N. cuscinetto | Tipo | L | F | Vf6 | D | d | M | K | H | T | t | t' | h | IDP | IDPS | ||||
IDP (Acciaio) IDPS (Acciaio inox) | 6000 | S | 12 | 30~40 | 6000ZZ (b=8) | A+3.8 | 7.8 | 10 | 16 | 6.2 | M6 | 6 | 10 | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 12.5 | 323 (33) | ||
14, 16 | 35~45 | |||||||||||||||||||
18, 20 | 40~50 | |||||||||||||||||||
W | 12, 14 | 40~50 | A+11.8 | 15.8 | 274 (28) | - | ||||||||||||||
16, 18 | 45~55 | |||||||||||||||||||
20 | 50~60 | |||||||||||||||||||
6001 | S | 14 | 35~45 | 6001ZZ (b=8) | A+3.8 | 7.8 | 12 | 16 | 8.2 | M8 | 8 | 13 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 17.0 | 548 (56) | |||
16, 18, 20 | 40~50 | |||||||||||||||||||
22 | 45~55 | |||||||||||||||||||
W | 14, 16 | 45~55 | A+11.8 | 15.8 | 441 (45) | - | ||||||||||||||
18, 20, 22 | 50~60 | |||||||||||||||||||
6201 | S | 14 | 35~45 | 6201ZZ (b=10) | A+4.8 | 9.8 | 12 | 16 | 8.2 | M8 | 8 | 13 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 17.0 | 548 (56) | |||
16, 18 | 40~50 | |||||||||||||||||||
20, 22 | 45~55 | |||||||||||||||||||
W | 14 | 45~55 | A+14.8 | 19.8 | 441 (45) | - | ||||||||||||||
16, 18 | 50~60 | |||||||||||||||||||
20, 22 | 55~65 | |||||||||||||||||||
6202 | S | 16, 18, 20 | 45~55 | 6202ZZ (b=11) | A+5.3 | 10.8 | 15 | 20 | 10.5 | M10 | 10 | 16 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 21.0 | 999 (102) | |||
22, 24 | 50~60 | |||||||||||||||||||
W | 16, 18 | 55~65 | A+16.3 | 21.8 | 803 (82) | - | ||||||||||||||
20, 22 | 60~70 | |||||||||||||||||||
24 | 65~75 | |||||||||||||||||||
6203 | S | 16, 18 | 45~55 | 6203ZZ (b=12) | A+5.8 | 11.8 | 17 | 25 | 10.5 | M10 | 10 | 16 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 21.0 | 1244 (127) | |||
20, 22, 24 | 50~60 | |||||||||||||||||||
W | 16 | 55~65 | A+17.8 | 23.8 | 990 (101) | - | ||||||||||||||
18, 20, 22 | 60~70 | |||||||||||||||||||
24 | 65~75 | |||||||||||||||||||
6204 | S | 20, 22 | 55~65 | 6204ZZ (b=14) | A+6.8 | 13.8 | 20 | 25 | 14.5 | M14 | 14 | 21 | 11.0 | 2.5 | 3.5 | 28.0 | 1989 (203) | |||
24, 26 | 60~70 | |||||||||||||||||||
28, 30 | 65~75 | |||||||||||||||||||
W | 20, 22 | 70~80 | A+20.8 | 27.8 | 1617 (165) | - | ||||||||||||||
24, 26, 28 | 75~85 | |||||||||||||||||||
30 | 80~90 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
IDP6204S-20-55 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
9.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Tipo | Perni tenditori | Trattamento superficie | Ossido nero | Diam. interno d(Ø) | 14.5 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. D(Ø) | 25 | N. cuscinetto | 6204 | Tipo | S |
Tipo di materiale | Acciaio | Dimensione A(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Perni tenditori, il codice articolo è il seguente: IDP6204S-20-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDP6204S-20-55.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali