Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
CHEES20 |
Codice componente | Do | Dp | Diam. fondo DB | Numero di denti | Massa di riferimento (kg) | Prezzo unitario | |
Tipo | dH7 | ||||||
CHEES | 20 | 68 | 65.1 | 57.15 | 16 | 0.6 | |
25 | |||||||
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Nome sostanza | Spec. tipo per uso generale/conduttivo | Spec. tipo resistente agli agenti chimici |
CHEED CHEEC | CHEEY | |
Acetone | ○ | × |
Olio (vegetale, minerale) | ○ | ○ |
Alcool | ○ | ○ |
Soluzione di ammoniaca | ○ | ○ |
Cloruro di sodio | ○ | ○ |
Acido cloridrico (2%) | × | × |
Acqua di mare | △ | △ |
Acqua ossigenata | × | ○ |
Idrossido di sodio (al 25%) | ○ | ○ |
Benzina | ○ | ○ |
Acido formico | × | ○ |
Formaldeide | ○ | ○ |
Acido citrico | △ | ○ |
Nome sostanza | Spec. tipo per uso generale/conduttivo | Spec. tipo resistente agli agenti chimici |
CHEED CHEEC | CHEEY | |
Acido cromico | × | △ |
Acido acetico | × | ○ |
Tetracloruro di carbonio | ○ | ○ |
Ipoclorito di sodio | × | × |
Acido nitrico (5%) | × | ○ |
Idrato di potassio | ○ | ○ |
Soluzione saponata | ○ | ○ |
Acido lattico | ○ | ○ |
Paraffina | ○ | ○ |
Benzene | ○ | ○ |
Iodio | × | × |
Acido solforico | × | × |
Acido fosforico (10%) | × | △ |
Nome sostanza | Spec. tipo per uso generale/conduttivo | Spec. tipo resistente agli agenti chimici |
CHEED CHEEC | CHEEY | |
Whiskey | ○ | ○ |
Latte | ○ | ○ |
Aceto | △ | △ |
Bevande analcoliche | ○ | ○ |
Birra | ○ | ○ |
Succo di frutta | ○ | ○ |
Acqua | ○ | ○ |
Succo di verdura | ○ | ○ |
Vino | ○ | ○ |
Configura
Proprietà di base
Dimensione d(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali