Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |||
Piastra di attacco | Perno tenditore | Piastra scorrevole | Blocco tenditore | ||
TNSR | EN 1.0038 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. (Microfusione) | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
TNSN | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Y | - | F |
TNSR20 TNSN15 | - - | Y15 Y20 | - - | F12 F32 |
Dg6 | V | d | t | P | H | W | M (Fil. grossa) |
10 | 13 | 9.6 | 5 | 13 | 15 | 11 | M8 |
12 | 15 | 11.5 | 13 | ||||
15 | 20 | 14.3 | 8 | 16 | 20 | 17 | M10 |
17 | 22 | 16.2 | 17 | 24 | 19 | M12 | |
20 | 24 | 19 | 24 | 22 |
Dg6 | Vite di regolazione | Dado | (2 pz.) Vite a esagono incassato | Dado | (2 pz.) Vite a esagono incassato | (2 pz.) Rondella piatta | Anello di sicurezza tipo C |
10 | M6x55 | LBNR6 | CB4-16 | LBNR8 | CB5-10 | PWF5 | STWN10 |
12 | STWN12 | ||||||
15 | M8x60 | LBNR8 | CB5-22 | LBNR10 | CB5-14 | STWN15 | |
17 | LBNR12 | CB6-16 | PWF6 | STWN17 | |||
20 | STWN20 |
Dg6 | Vite di regolazione | Dado | (2 pz.) Vite a esagono incassato in acciaio inox | Dado | (2 pz.) Vite a esagono incassato in acciaio inox | (2 pz.) Rondella piatta | Anello di sicurezza tipo C |
10 | M6x55 | SLBNR6 | M4x16 | SLBNR8 | M5x10 | SPWF5 | STWS10 |
12 | STWS12 | ||||||
15 | M8x60 | SLBNR8 | M5x22 | SLBNR10 | M5x14 | STWS15 | |
17 | SLBNR12 | M6x16 | SPWF6 | STWS17 | |||
20 | STWS20 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | ST (Corsa) | A | B | T | J | C | E | G | K | S | X | Z | N | Prezzo unitario | |||
Tipo | Dg6 | Y | F | TNSR | TNSN | |||||||||||||
TNSR TNSN | 10 | 10~50 | 8~50 | 25 | 120 | 50 | 6 | 24 | 55 | 35 | 42.0 | 22.5 | 57.5 | 14 | 21 | 5.5 | ||
12 | ||||||||||||||||||
15 | 12~60 | 10~50 | 25 | 125 | 55 | 9 | 31 | 57.5 | 40 | 48.5 | 25.5 | 60 | 19 | 29 | 6.6 | |||
17 | 30 | 140 | 60 | 30 | 70 | 27 | 62.5 | |||||||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | D (mm) | F (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 10 | 8 ~ 50 | 10 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 12 | 8 ~ 50 | 10 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 15 | 10 ~ 50 | 12 ~ 60 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 17 | 10 ~ 50 | 12 ~ 60 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 20 | 10 ~ 50 | 12 ~ 60 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Ossido nero | 10 | 8 ~ 50 | 10 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Ossido nero | 12 | 8 ~ 50 | 10 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Ossido nero | 15 | 10 ~ 50 | 12 ~ 60 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Ossido nero | 17 | 10 ~ 50 | 12 ~ 60 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Ossido nero | 20 | 10 ~ 50 | 12 ~ 60 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
D(mm)
F(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali