Tenditori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 Tenditori:Immagine relativa
 
TipoMaterialeTrattamento superficie
TNSRLEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
TNSNLNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente-Y-F-L
TNSRL15-Y12-F10-L50
Codice componenteIncrementi di 1mmBTEGNVite inclusaPrezzo unitario
TipoDg6YFLTNSRLTNSNL
TNSRL
TNSNL
67~506~7530~200L+2025107126.6M6x25  
8L+23814  
10L+25.5915  
1210~75L+27.530121016M6x30  
15L+311218  
17L+34.51420  
20L+40351515229M8x35  
   
Tenditori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TNSNL6-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL8-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL10-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL12-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL15-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL17-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL20-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL6-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL8-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL10-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL12-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL15-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL17-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL20-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)
1 7 giorni 10Nichelatura chimica66 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Nichelatura chimica86 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Nichelatura chimica106 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Nichelatura chimica1210 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Nichelatura chimica1510 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Nichelatura chimica1710 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Nichelatura chimica2010 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Ossido nero66 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Ossido nero86 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Ossido nero106 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Ossido nero1210 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Ossido nero1510 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Ossido nero1710 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 giorni 10Ossido nero2010 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico