Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HBLFSNF5 | EN AC-46100 Equiv. | - |
HBLFSN5 | ||
HBLFSN5-4 | ||
HBLFSNB5 | Anodizzato nero | |
HBLFSNM5 | Nichelatura chimica | |
CHBLFSN5 | Vernice a forno (Argento) |
Codice componente |
HBLFSN5 HBLFSL5 HBLFSR5 HBLFSNK5 HBLFSNT5 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
HBLFSNF5 | 13 | CBM5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 1176 | ||
HBLFSN5 | 15 | |||||||
HBLFSN5-4 (Per vite M4) | CBM4-10 | HNTT5-4 | ||||||
HBLFSNB5* (Anodizzato nero) | CBM5-10 | HNTT5-5 | ||||||
HBLFSNM5 (Nichelatura chimica) | ||||||||
CHBLFSN5 (Vernice a forno, argento) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza telaio applicabile (mm) | Trattamento superficie | A staffa | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | Viti applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | Non fornito | Non fornito | Viti M5 | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M5 | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
4.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
3.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Finitura a forno (Argento) | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
0.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | Non fornito | Viti M5 | |
0.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | Non fornito | Vite M4 | |
1.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Vite M4 | |
2.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Vite M4 | |
2.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
2.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Vite M4 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Vite M4 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Vite M4 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
2.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
1.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Vite M4 | |
2.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Vite M4 | |
1.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M5 | |
2.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
2.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
2.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
1.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
3.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
1.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
2.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Non fornito | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
1.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Anodizzato nero | Staffe invertibili con alette | Non fornito | Non fornito | Viti M5 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Anodizzato nero | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M5 | |
3.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Anodizzato nero | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Anodizzato nero | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
3.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Anodizzato nero | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Anodizzato nero | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Anodizzato nero | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
3.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Anodizzato nero | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
0.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 ~ 80 | Non fornito | Staffe con alette invertibili (Profondità 20mm) | Non fornito | Non fornito | Viti M5 | |
1.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 ~ 80 | Non fornito | Staffe con alette invertibili (Profondità 20mm) | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M5 | |
2.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 ~ 80 | Non fornito | Staffe con alette invertibili (Profondità 20mm) | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
2.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 20 ~ 80 | Non fornito | Staffe con alette invertibili (Profondità 20mm) | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 20 ~ 80 | Non fornito | Staffe con alette invertibili (Profondità 20mm) | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
2.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 20 ~ 80 | Non fornito | Staffe con alette invertibili (Profondità 20mm) | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 |
Loading...
Profilo staffa | Staffe con alette | Nome serie | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-46100 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 5 |
Misura profilato | Per 20, 25, 40 | Numero di fori di collegamento profilato | 3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza telaio applicabile(mm)
Trattamento superficie
A staffa
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Viti applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali