Staffa angolare per profili estrusi / serie 5 (cava 6 mm), per scanalature a 2 file, staffa reversibile con sporgenza

Staffa angolare per profili estrusi / serie 5 (cava 6 mm), per scanalature a 2 file, staffa reversibile con sporgenza
  • Sconto volumi elevati

Sono ammessi sia un collegamento a L che un collegamento a croce. Le staffe non sporgono dal telaio anche con un collegamento a croce.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Staffe invertibili con aletta/2 cave:Immagine relativa
Materiale: EN AC-46100 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLFSD5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLFSD525CBM5-104HNTT5-541470
HBLFSDK5

Varianti

Serie 5/Staffe invertibili con aletta/2 cave:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLFSD5
HBLFSD5-C
HBLFSD5-C-SEC
HBLFSD5-C-SEP
HBLFSD5-C-SET
HBLFSD5-C-SEU
HBLFSD5-C-SSP
HBLFSD5-C-SST
HBLFSD5-C-SSU
HBLFSD5-SEC
HBLFSD5-SEP
HBLFSD5-SET
HBLFSD5-SEU
HBLFSD5-SSP
HBLFSD5-SST
HBLFSD5-SSU
HBLFSDK5
HBLFSDK5-C
HBLFSDK5-C-SEC
HBLFSDK5-C-SEP
HBLFSDK5-C-SET
HBLFSDK5-C-SEU
HBLFSDK5-C-SSP
HBLFSDK5-C-SST
HBLFSDK5-C-SSU
HBLFSDK5-SEC
HBLFSDK5-SEP
HBLFSDK5-SET
HBLFSDK5-SEU
HBLFSDK5-SSP
HBLFSDK5-SST
HBLFSDK5-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza telaio applicabile
(mm)
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-Non fornitoNon fornito

2.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

5.82 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

5.38 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.77 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

5.38 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

5.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

5.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

5.13 €

1 Disponibile 5 giorni --Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.53 €

1 Disponibile 5 giorni --Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

5.13 €

1 Disponibile 5 giorni --Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

5.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

6.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

2.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040 ~ 80Non fornitoNon fornito

2.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 ~ 80C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

5.98 €

1 Disponibile 5 giorni -40 ~ 80C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni -40 ~ 80C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.92 €

1 Disponibile 5 giorni -40 ~ 80C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni -40 ~ 80C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

5.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 ~ 80C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 ~ 80C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

6.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 ~ 80C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

5.74 €

1 Disponibile 5 giorni -40 ~ 80Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

5.27 €

1 Disponibile 5 giorni -40 ~ 80Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.68 €

1 Disponibile 5 giorni -40 ~ 80Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

5.27 €

1 Disponibile 5 giorni -40 ~ 80Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

5.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 ~ 80Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 ~ 80Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

6.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 ~ 80Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 5/Staffe invertibili con aletta/2 cave:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Numero di cave applicabili A 2 cave
Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-46100 Equiv. Profilati (Serie) HFS N. profilato 5
Misura profilato Per 20, 25, 40 A staffa Staffe invertibili con alette Viti applicabili Viti M5
Numero di fori di collegamento profilato 6

Prodotti complementari

Supporto tecnico