Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NBLTD5 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente |
HBLTD5 | EN AC-51400-T5 Equiv. | |
HBLTDB5 | Anodizzato nero | |
CHBLTD5 | Vernice trasparente (Anodizzato + Vernice trasparente) |
Codice componente |
HBLTD5 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
NBLTD5 | 36 | CBM5-10 | 4 | HNTT5-5 | 4 | 1470 | ||
HBLTD5 | ||||||||
HBLTDB5* (Anodizzato nero) | ||||||||
CHBLTD5 (Finitura trasparente) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | Non fornito | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
5.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
7.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
6.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
5.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
5.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
6.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
7.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
2.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | Non fornito | |
2.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
5.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
5.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
4.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
4.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
4.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
3.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
2.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Non fornito | Non fornito | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | Non fornito | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
5.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
4.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
4.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
5.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
4.62 € | 1 | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | ||
4.18 € | 1 | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | ||
3.57 € | 1 | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | ||
4.18 € | 1 | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | ||
4.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | ||
3.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | ||
5.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | Numero di cave applicabili | A 2 cave |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 5 | Misura profilato | Per 40 |
A staffa | Staffe spesse | Viti applicabili | Viti M5 | Numero di fori di collegamento profilato | 4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali