Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NBLTS5 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBLTS5(-4) | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBLTSB5 | Anodizzato nero | |
CHBLTS5 | Vernice trasparente (Anodizzato + Vernice trasparente) |
Codice componente |
HBLTSW5 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
NBLTS5 | 15 | CBM5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 833 | ||
HBLTS5 | ||||||||
HBLTS5-4 (Per vite M4) | CBM4-10 | HNTT5-4 | ||||||
HBLTSB5* (Anodizzato nero) | CBM5-10 | HNTT5-5 | ||||||
CHBLTS5 (Finitura trasparente) | ||||||||
HBLTV5 | 20 | |||||||
HBLTVB5* (Anodizzato nero) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Misura profilato | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | Viti applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | Non fornito | Viti M5 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M5 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
3.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
3.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
4.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
3.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
3.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
1.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | Non fornito | Viti M5 | |
1.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | Non fornito | Vite M4 | |
1.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Vite M4 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Vite M4 | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
2.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Vite M4 | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Vite M4 | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Vite M4 | |
2.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Vite M4 | |
2.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
2.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Vite M4 | |
2.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
2.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Vite M4 | |
1.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Vite M4 | |
3.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Vite M4 | |
1.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M5 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
3.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
2.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
2.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
1.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
3.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
1.98 € 0.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Per 20, 25, 40 | Non fornito | Non fornito | Viti M5 | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Per 20, 25, 40 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
1.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per profilati 25 | Non fornito | Non fornito | Viti M5 | |
2.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per profilati 25 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M5 | |
3.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per profilati 25 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M5 | |
3.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per profilati 25 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per profilati 25 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
3.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per profilati 25 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per profilati 25 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Per profilati 25 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 5 | A staffa | Staffe spesse |
Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura profilato
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Viti applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali