Staffa per profili estrusi / serie 5 (cava 6 mm), per scanalature a 3 file, staffa estrusa di grosso spessore

Staffa per profili estrusi / serie 5 (cava 6 mm), per scanalature a 3 file, staffa estrusa di grosso spessore
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Un telaio in alluminio estruso a 3 file può essere collegato a un'unica staffa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/spesse/3 cave/6 fori:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
NBLTT5EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparente
HBLTT5EN AC-51400-T5 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLTT5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
NBLTT560CBM5-106HNTT5-561960
HBLTT5

Varianti

Serie 5/spesse/3 cave/6 fori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTT5
HBLTT5-C
HBLTT5-C-SEC
HBLTT5-C-SEP
HBLTT5-C-SET
HBLTT5-C-SEU
HBLTT5-C-SSP
HBLTT5-C-SST
HBLTT5-C-SSU
HBLTT5-SEC
HBLTT5-SEP
HBLTT5-SET
HBLTT5-SEU
HBLTT5-SSP
HBLTT5-SST
HBLTT5-SSU
NBLTT5
NBLTT5-SEC
NBLTT5-SEP
NBLTT5-SET
NBLTT5-SEU
NBLTT5-SSP
NBLTT5-SST
NBLTT5-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.98 €

1.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

3.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

7.78 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

7.09 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.19 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

7.09 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

5.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

9.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

7.40 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

6.73 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

5.80 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

6.73 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

7.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

5.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

9.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

2.65 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

7.07 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

6.39 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

5.47 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

6.39 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

7.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

8.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Numero di cave applicabili A 3 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS N. profilato 5
Misura profilato Per 60 A staffa Staffe spesse Viti applicabili Viti M5
Numero di fori di collegamento profilato 6

Prodotti complementari

Supporto tecnico