Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NBLUS5 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBLUS5 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato |
Codice componente |
HBLTSW5 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | (N) | 1~99 pz. | 100~200 | ||
NBLUS5 | 31 | CBM5-14 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 833 | ||
HBLUS5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
1.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
2.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
3.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
2.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
3.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
3.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
1.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
3.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
2.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
3.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
2.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
3.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
2.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
2.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
2.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
2.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
2.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
2.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
3.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 5 |
Misura profilato | Per 20, 25, 40 | A staffa | Staffe ultra spesse | Viti applicabili | Viti M5 |
Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali