Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLST5 |
Tipo | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
HBLSP5 | 10 | CBM5-8 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 686 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBLSP5 |
HBLSP5-SEP |
HBLSP5-SET |
HBLSP5-SEU |
HBLSP5-SSP |
HBLSP5-SST |
HBLSP5-SSU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | |
2.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
2.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SET (Kit viti, dadi) | |
2.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
2.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe sottili | Nome serie | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 5 | Misura profilato | Per 20, 25, 40 |
A staffa | Staffe con alette sottili in acciaio inox | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Non fornito | Viti applicabili | Viti M5 |
Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali