Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HABLBS5
Tipo | Componenti | Materiale | Trattamento superficie |
HABLBS5 | Corpo della staffa di post-montaggio a scomparsa | EN 1.4308 Equiv. | - |
Dado della staffa di post-montaggio a scomparsa | EN 1.4301 Equiv. Lega sinterizzata | ||
Vite di fermo | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente |
HBLBS5 |
Codice componente | Massa (g) | Vite inclusa | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Vite | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
HABLBS5 | 11 | Dado e vite di fermo M4x3 | 2 | 190 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HABLBS5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 5 |
---|---|---|---|---|---|
A staffa | Staffe di post-montaggio a scomparsa |
Si trova sulla pagina di Serie 5 / Staffe a scomparsa di post-montaggio, il codice articolo è il seguente: HABLBS5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HABLBS5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali