Serie 5 / Con tappi / 20mm quad.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/con tappi/20mm quad.:Immagine relativa
Materiale: EN AC-46100 Equiv. (Corpo principale), poliammide nero (Profilo di chiusura)

Specifiche

Codice componente
HBLFSN5
HBLFSL5
HBLFSR5
HBLFSNK5
HBLFSNT5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.
100~200
HBLFSNT517CBM5-102HNTT5-521176  

Varianti

Serie 5/con tappi/20mm quad.:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLFSNT5
HBLFSNT5-C
HBLFSNT5-C-SEP
HBLFSNT5-C-SET
HBLFSNT5-C-SEU
HBLFSNT5-C-SSP
HBLFSNT5-C-SST
HBLFSNT5-C-SSU
HBLFSNT5-SEP
HBLFSNT5-SET
HBLFSNT5-SEU
HBLFSNT5-SSP
HBLFSNT5-SST
HBLFSNT5-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Non fornitoNon fornito

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

4.02 €

1 Disponibile 5 giorni C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.72 €

1 Disponibile 5 giorni C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

4.02 €

1 Disponibile 5 giorni C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

5.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

3.52 €

1 Disponibile 5 giorni Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.21 €

1 Disponibile 5 giorni Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

3.52 €

1 Disponibile 5 giorni Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

4.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 

Esempio di utilizzo

Serie 5/con tappi/20mm quad.:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Con copertura Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Larghezza telaio applicabile(mm) 20 / 25 / 40 / 50 / 60 / 80
Numero di cave applicabili A 1 cava Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Standard
Perpendicolarità Angolo esterno non fornito Materiale EN AC-46100 Equiv. Profilati (Serie) HFS
N. profilato 5 Misura profilato Per 20, 25, 40 A staffa Staffe con copertura
Viti applicabili Viti M5 Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico