Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HBLFTD6 HBLFTD6-50 | EN AC-46100 Equiv. | - |
HBLFTDB6 | Anodizzato nero | |
HBLFTDM6 | Nichelatura chimica |
Codice componente |
HBLFTD6 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
HBLFTD6 | 88 | CBM6-15 | 4 | HNTT6-6 | 4 | 1960 | ||
HBLFTDB6* (Anodizzato nero) | 102 | |||||||
HBLFTDM6 (Nichelatura chimica) | ||||||||
HBLFTD6-50 | 86 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza telaio applicabile (mm) | Trattamento superficie | Misura profilato | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € 2.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Non fornito | Per 30 e 60 | Non fornito | Non fornito | |
3.73 € 3.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | Non fornito | Non fornito | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
7.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
6.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
5.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
8.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
6.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
5.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
5.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
6.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per profilati da 50mm | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
7.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
6.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
6.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
7.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | Per 30 e 60 | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
7.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | Per 30 e 60 | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 ~ 120 | Anodizzato nero | Per 30 e 60 | Non fornito | Non fornito | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 ~ 120 | Anodizzato nero | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 ~ 120 | Anodizzato nero | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 ~ 120 | Anodizzato nero | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 ~ 120 | Anodizzato nero | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 ~ 120 | Anodizzato nero | Per 30 e 60 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Anodizzato nero | Per 30 e 60 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 ~ 120 | Anodizzato nero | Per 30 e 60 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
5.36 € 3.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 ~ 120 | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | Non fornito | Non fornito | |
5.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 ~ 120 | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
9.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
8.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
8.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
8.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
9.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
8.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
7.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 60 ~ 120 | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
8.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 60 ~ 120 | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
9.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Nichelatura chimica | Per 30 e 60 | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe con alette | Nome serie | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | Numero di cave applicabili | A 2 cave |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-46100 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 6 |
A staffa | Staffe con alette | Viti applicabili | Viti M6 | Numero di fori di collegamento profilato | 4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza telaio applicabile(mm)
Trattamento superficie
Misura profilato
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali