Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLFTD6 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
HBLFUD6 | 270 | CBM6-20 | 4 | HNTT6-6 | 4 | 1960 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
10.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
9.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
9.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
10.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
8.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
8.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
8.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
9.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe con alette | Nome serie | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | Numero di cave applicabili | A 2 cave |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-46100 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 6 |
Misura profilato | Per 30, 50, 60 | A staffa | Staffe con alette | Viti applicabili | Viti M6 |
Numero di fori di collegamento profilato | 4 |
Configura
Proprietà di base
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali