Serie 6 / Staffe con aletta

Serie 6 / Staffe con aletta
  • Sconto volumi elevati

Boccola con sporgenza che impedisce la rotazione. La sporgenza impedisce la rotazione durante il lavoro di fissaggio, quindi la lavorabilità è eccellente.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Staffe con aletta:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HBLFS6EN AC-46100 Equiv.-
HBLFSB6Rivestimento applicato per cataforesi: Nero

Specifiche

Codice componente
HBLFS6
Codice componenteMassaVite applicabile, dado a TCarico ammessoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
(g)ViteQuantitàDado a TQuantità(N)1~99 pz.100~200
HBLFS613CBM6-122HNTT6-621176
HBLFSB6
(Vernice applicata per cataforesi: Nera)

Varianti

Serie 6/Staffe con aletta:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLFS6
HBLFS6-C
HBLFS6-C-SEC
HBLFS6-C-SEP
HBLFS6-C-SET
HBLFS6-C-SEU
HBLFS6-C-SSP
HBLFS6-C-SST
HBLFS6-C-SSU
HBLFS6-SEC
HBLFS6-SEP
HBLFS6-SET
HBLFS6-SEU
HBLFS6-SSP
HBLFS6-SST
HBLFS6-SSU
HBLFSB6
HBLFSB6-C
HBLFSB6-C-SEP
HBLFSB6-C-SET
HBLFSB6-C-SEU
HBLFSB6-SEP
HBLFSB6-SET
HBLFSB6-SEU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

0.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornitoNon fornito

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

2.93 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

2.54 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

2.21 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

2.54 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

2.82 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

2.33 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoC (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

3.40 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

2.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoNon fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

2.30 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

1.97 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

2.30 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

2.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoNon fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

2.06 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoNon fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

3.15 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoNon fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

1.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rivestimento applicato per cataforesi (Nero)Non fornitoNon fornito

2.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rivestimento applicato per cataforesi (Nero)C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

3.23 €

1 5 giorni -Rivestimento applicato per cataforesi (Nero)C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

2.91 €

1 5 giorni -Rivestimento applicato per cataforesi (Nero)C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

3.23 €

1 5 giorni -Rivestimento applicato per cataforesi (Nero)C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

3.11 €

1 Disponibile 5 giorni -Rivestimento applicato per cataforesi (Nero)C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

2.91 €

1 Disponibile 5 giorni -Rivestimento applicato per cataforesi (Nero)Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

3.04 €

1 Disponibile 5 giorni -Rivestimento applicato per cataforesi (Nero)Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Staffe con aletta:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-46100 Equiv. Profilati (Serie) HFS N. profilato 6
Misura profilato Per 30 e 60 A staffa Staffe con alette Viti applicabili Viti M6
Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico