Serie 6 / Staffe rinforzate su un lato

Serie 6 / Staffe rinforzate su un lato
  • In Offerta

La nervatura (laterale) è solo su un lato, per cui è facile girare una chiave esagonale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Staffe rinforzate su un lato:Immagine relativa
Materiale: EN AC-46100 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLFS6
Codice componenteMassaVite applicabile, dado a TCarico ammessoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
(g)ViteQuantitàDado a TQuantità(N)1~99 pz.100~200
HBLFSL617CBM6-122HNTT6-621176

Varianti

Serie 6/Staffe rinforzate su un lato:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLFSL6
HBLFSL6-C
HBLFSL6-C-SEC
HBLFSL6-C-SEP
HBLFSL6-C-SET
HBLFSL6-C-SEU
HBLFSL6-C-SSP
HBLFSL6-C-SST
HBLFSL6-C-SSU
HBLFSL6-SEC
HBLFSL6-SEP
HBLFSL6-SET
HBLFSL6-SEU
HBLFSL6-SSP
HBLFSL6-SST
HBLFSL6-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

0.82 €

1 Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

1.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

2.88 €

1 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

2.51 €

1 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

2.18 €

1 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

2.51 €

1 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

2.78 €

1 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

2.27 €

1 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

3.37 €

1 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

2.64 €

1 5 giorni 10Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

2.25 €

1 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

1.93 €

0.66 €

1 Stesso giorno

Stock

-Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

2.25 €

1 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

2.53 €

1 5 giorni -Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

2.03 €

1 5 giorni -Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

3.11 €

1 5 giorni -Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Staffe rinforzate su un lato:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Staffe rinforzate su un lato Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-46100 Equiv. Profilati (Serie) HFS N. profilato 6
Misura profilato Per 30 e 60 A staffa Staffe rinforzate su un lato Viti applicabili Viti M6
Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico