Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NBLTS6 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBLTS6(-5) | EN AC-51400-T5 Equiv. | |
HBLTSB6 | Anodizzato nero | |
CHBLTS6 | Finitura trasparente (Anodizzato + Verniciatura trasparente) |
Codice componente |
HBLTS6 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
NBLTS6 | 44 | CBM6-15 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 | ||
HBLTS6 | ||||||||
HBLTS6-5 (Per viti M5) | CBM5-15 | HNTT6-5 | ||||||
HBLTSB6* (Anodizzato nero) | CBM6-15 | HNTT6-6 | ||||||
CHBLTS6 (Finitura trasparente) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | Viti applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | Non fornito | Viti M6 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M6 | |
4.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M6 | |
4.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M6 | |
4.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
4.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
4.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M6 | |
5.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M6 | |
4.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M6 | |
3.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M6 | |
3.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M6 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M6 | |
1.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | Non fornito | Viti M6 | |
1.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | Non fornito | Viti M5 | |
1.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M5 | |
3.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
3.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M5 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
3.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M5 | |
2.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M5 | |
3.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M5 | |
1.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M6 | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M6 | |
3.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M6 | |
3.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M6 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M6 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M6 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
2.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M6 | |
3.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M6 | |
2.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Non fornito | Non fornito | Viti M6 | |
3.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Viti M6 | |
3.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
1.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | Non fornito | Viti M6 | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | Viti M6 | |
3.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M6 | |
3.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | Viti M6 | |
3.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Viti M6 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Viti M6 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Viti M6 | |
3.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Viti M6 |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 6 | Misura profilato | Per 30, 50, 60 |
A staffa | Staffe spesse | Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Viti applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali