Serie 6 / Ultra spesse / 3 cave / 12 fori

Serie 6 / Ultra spesse / 3 cave / 12 fori
  • Sconto volumi elevati
È possibile collegare un telaio scanalato a 3 o 4 file con un'unica staffa. Compatibile con le serie 6 90-square e 100-square.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/ultra spesse/3 cave/12 fori:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTT6
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTTW6308CBM6-1512HNTT6-6124116  
HBLTFW638416164410  

Varianti

Serie 6/ultra spesse/3 cave/12 fori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTFW6
HBLTFW6-C
HBLTFW6-C-SEP
HBLTFW6-C-SET
HBLTFW6-C-SEU
HBLTFW6-C-SSP
HBLTFW6-C-SST
HBLTFW6-C-SSU
HBLTFW6-SEP
HBLTFW6-SET
HBLTFW6-SEU
HBLTFW6-SSP
HBLTFW6-SST
HBLTFW6-SSU
HBLTTW6
HBLTTW6-C
HBLTTW6-C-SEP
HBLTTW6-C-SET
HBLTTW6-C-SEU
HBLTTW6-C-SSP
HBLTTW6-C-SST
HBLTTW6-C-SSU
HBLTTW6-SEP
HBLTTW6-SET
HBLTTW6-SEU
HBLTTW6-SSP
HBLTTW6-SST
HBLTTW6-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori Numero di fori di collegamento profilato

14.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 100mmNon fornitoNon fornito16

15.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 100mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito16

26.92 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 100mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)16

24.32 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 100mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)16

26.92 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 100mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)16

28.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 100mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)16

24.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 100mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)16

32.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 100mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)16

26.42 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 100mmNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)16

23.80 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 100mmNon fornitoSET (Kit viti, dadi)16

26.42 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 100mmNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)16

27.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 100mmNon fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)16

23.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 100mmNon fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)16

32.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 100mmNon fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)16

10.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 90mmNon fornitoNon fornito12

11.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 90mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito12

19.67 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 90mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)12

17.73 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 90mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)12

19.67 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 90mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)12

21.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 90mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)12

18.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 90mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)12

24.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 90mmC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)12

19.31 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 90mmNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)12

17.33 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 90mmNon fornitoSET (Kit viti, dadi)12

19.31 €

1 Disponibile 5 giorni -Per profilati da 90mmNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)12

21.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 90mmNon fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)12

17.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 90mmNon fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)12

24.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per profilati da 90mmNon fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Numero di cave applicabili A 3 cave / 4 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 6 A staffa Staffe spesse Viti applicabili Viti M6

Prodotti complementari

Supporto tecnico