Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HBLUS6 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBLUSB6 | Anodizzato nero |
Codice componente |
HBLTSW6 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
HBLUS6 | 101 | CBM6-20 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 | ||
HBLUSB6* (Anodizzato nero) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Non fornito | ||
6.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
7.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
7.67 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
7.35 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
7.67 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
7.85 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
7.35 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
8.44 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
7.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Anodizzato nero | Non fornito | Non fornito | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato nero | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
8.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato nero | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Anodizzato nero | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 6 |
Misura profilato | Per 30, 50, 60 | A staffa | Staffe ultra spesse | Viti applicabili | Viti M6 |
Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Trattamento superficie
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali