Serie 6 / Staffe eccentriche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Staffe eccentriche:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTSW6
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTH644CBM6-152HNTT6-621176

Varianti

Serie 6/Staffe eccentriche:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTH6
HBLTH6-C
HBLTH6-C-SEC
HBLTH6-C-SEP
HBLTH6-C-SET
HBLTH6-C-SEU
HBLTH6-C-SSP
HBLTH6-C-SST
HBLTH6-C-SSU
HBLTH6-SEC
HBLTH6-SEP
HBLTH6-SET
HBLTH6-SEU
HBLTH6-SSP
HBLTH6-SST
HBLTH6-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.45 €

1.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

2.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

4.68 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

4.26 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.94 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

4.26 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

4.55 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.04 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

5.13 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

3.88 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

3.88 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

4.17 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

4.75 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Staffe eccentriche:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Eccentricità Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 6 Misura profilato Per 30, 50, 60 A staffa Staffe eccentriche
Viti applicabili Viti M6 Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico