Serie 6 / Staffe con tappi / 30mm quad.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Staffe con tappi/30mm quad.:Immagine relativa
Materiale Profilo di chiusura: Poliammide (Nero)
Staffa: EN AC-46100 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLFSNT6
HBLFSSW6
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TComponente accessorioCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoViteQuantitàDado a TQuantitàParteQuantitàParteQuantità1~99 pz.100~200
HBLFSNT617CBM6-122HNTT6-62Staffa1Profilo di chiusura11176

Varianti

Serie 6/Staffe con tappi/30mm quad.:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLFSNT6
HBLFSNT6-C
HBLFSNT6-C-SEP
HBLFSNT6-C-SET
HBLFSNT6-C-SEU
HBLFSNT6-C-SSP
HBLFSNT6-C-SST
HBLFSNT6-C-SSU
HBLFSNT6-SEP
HBLFSNT6-SET
HBLFSNT6-SEU
HBLFSNT6-SSP
HBLFSNT6-SST
HBLFSNT6-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.02 €

1 Disponibile 9 giorni Non fornitoNon fornito

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

4.04 €

1 Disponibile 5 giorni C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.72 €

1 Disponibile 5 giorni C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

4.04 €

1 Disponibile 5 giorni C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

4.27 €

1 Disponibile 5 giorni C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

4.86 €

1 Disponibile 5 giorni C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

3.54 €

1 Disponibile 5 giorni Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.21 €

1 Disponibile 5 giorni Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

3.54 €

1 Disponibile 5 giorni Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.27 €

1 Disponibile 5 giorni Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

4.37 €

1 Disponibile 5 giorni Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Staffe con tappi/30mm quad.:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Con copertura Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Larghezza telaio applicabile(mm) 30 / 50 / 60 / 90 / 100 / 300
Numero di cave applicabili A 1 cava Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Standard
Perpendicolarità Angolo esterno non fornito Materiale EN AC-46100 Equiv. Profilati (Serie) HFS
N. profilato 6 Misura profilato Per 30, 50, 60 A staffa Staffe con copertura
Viti applicabili Viti M6 Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico