Serie 6 / Staffe a triangolo senza linguetta / Base 30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Staffe a triangolo senza linguetta/base 30:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTSW6
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLDSW6100CBM6-124HNTT6-641764
HBLDSWT6110

Varianti

Serie 6/Staffe a triangolo senza linguetta/base 30:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLDSW6
HBLDSW6-SEP
HBLDSW6-SET
HBLDSW6-SEU
HBLDSW6-SSP
HBLDSW6-SST
HBLDSW6-SSU
HBLDSWT6
HBLDSWT6-SEP
HBLDSWT6-SET
HBLDSWT6-SEU
HBLDSWT6-SSP
HBLDSWT6-SST
HBLDSWT6-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA staffa Accessori

4.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Staffe a triangolo senza sporgenzaNon fornito

7.64 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo senza sporgenzaSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.98 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo senza sporgenzaSET (Kit viti, dadi)

7.64 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo senza sporgenzaSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.13 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo senza sporgenzaSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

7.12 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo senza sporgenzaSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

9.28 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo senza sporgenzaSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

5.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10Staffe a triangolo con sporgenzaNon fornito

8.22 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo con sporgenzaSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo con sporgenzaSET (Kit viti, dadi)

8.22 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo con sporgenzaSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo con sporgenzaSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

7.67 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo con sporgenzaSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

9.85 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe a triangolo con sporgenzaSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Staffe a triangolo senza linguetta/base 30:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa A triangolo Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 6 Misura profilato Per 30 e 60 Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Non fornito
Viti applicabili Viti M6 Numero di fori di collegamento profilato 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico