Staffa per profili estrusi / Serie 8 (cava 10 mm), per fessure a 2 file - Staffa estrusa di grosso spessore, a 8 fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/spesse/2 cave/8 fori:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTD8
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTDW8267CBM8-208HNTT8-884410

Varianti

Serie 8/spesse/2 cave/8 fori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTDW8
HBLTDW8-C
HBLTDW8-C-SEC
HBLTDW8-C-SEP
HBLTDW8-C-SET
HBLTDW8-C-SEU
HBLTDW8-C-SSP
HBLTDW8-C-SST
HBLTDW8-C-SSU
HBLTDW8-SEC
HBLTDW8-SEP
HBLTDW8-SET
HBLTDW8-SEU
HBLTDW8-SSP
HBLTDW8-SST
HBLTDW8-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

6.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

6.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

16.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

13.88 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

12.58 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

13.88 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

14.95 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

12.94 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

17.07 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

15.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

13.52 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

12.21 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

13.52 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

14.57 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

12.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

16.69 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 2 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8 Misura profilato Per 80 A staffa Staffe spesse
Viti applicabili Viti M8 Numero di fori di collegamento profilato 8

Prodotti complementari

Supporto tecnico