Staffa per profili estrusi / Serie 8 (cava 10 mm), per fessure a 2 file - staffa estrusa di grande spessore, 8 fori di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/ultra spesse/2 cave:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
NBLUDW8EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato
HBLUDW8EN AC-51400-T5 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLTD8
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
NBLUDW8332CBM8-154HNTT8-885586
CBM8-25
HBLUDW8332CBM8-154HNTT8-885586
CBM8-25

Varianti

Serie 8/ultra spesse/2 cave:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLUDW8
HBLUDW8-C
HBLUDW8-C-SEP
HBLUDW8-C-SET
HBLUDW8-C-SEU
HBLUDW8-C-SSP
HBLUDW8-C-SST
HBLUDW8-C-SSU
HBLUDW8-SEP
HBLUDW8-SET
HBLUDW8-SEU
HBLUDW8-SSP
HBLUDW8-SST
HBLUDW8-SSU
NBLUDW8
NBLUDW8-C
NBLUDW8-C-SEP
NBLUDW8-C-SET
NBLUDW8-C-SEU
NBLUDW8-C-SSP
NBLUDW8-C-SST
NBLUDW8-C-SSU
NBLUDW8-SEP
NBLUDW8-SET
NBLUDW8-SEU
NBLUDW8-SSP
NBLUDW8-SST
NBLUDW8-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

11.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

11.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

18.34 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

17.04 €

1 Disponibile Stesso giorno -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

18.34 €

1 Disponibile Stesso giorno -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

19.57 €

1 Disponibile Stesso giorno -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

17.55 €

1 Disponibile Stesso giorno -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

21.67 €

1 Disponibile Stesso giorno -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

17.97 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

16.66 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

17.97 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

19.18 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

17.16 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

21.30 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

9.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

10.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

17.23 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

15.92 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

17.23 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

18.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

16.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

20.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

16.85 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

15.54 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

16.85 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

18.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

16.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

20.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 2 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS N. profilato 8
Misura profilato Per 80 A staffa Staffe ultra spesse Viti applicabili Viti M8
Numero di fori di collegamento profilato 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico