Serie 8 / Staffe eccentriche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Staffe eccentriche:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTH8
Codice componenteMassa
(g)
Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTH868CBM8-202HNTT8-822058

Varianti

Serie 8/Staffe eccentriche:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTH8
HBLTH8-C
HBLTH8-C-SEC
HBLTH8-C-SEP
HBLTH8-C-SET
HBLTH8-C-SEU
HBLTH8-C-SSP
HBLTH8-C-SST
HBLTH8-C-SSU
HBLTH8-SEC
HBLTH8-SEP
HBLTH8-SET
HBLTH8-SEU
HBLTH8-SSP
HBLTH8-SST
HBLTH8-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoNon fornito

3.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

5.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

5.20 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.87 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

5.20 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

5.38 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.87 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

5.91 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

5.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

4.82 €

1 Disponibile Stesso giorno -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.49 €

1 Disponibile Stesso giorno -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

4.82 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

5.01 €

1 Disponibile Stesso giorno -Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.49 €

1 Disponibile Stesso giorno -Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

5.54 €

1 Disponibile Stesso giorno -Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Staffe eccentriche:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Eccentricità Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8 Misura profilato Per 40 e 80 A staffa Staffe eccentriche
Viti applicabili Viti M8 Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico