Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLFSNK8 |
Codice componente | Massa | Vite applicabile, dado a T | Componente accessorio | Carico ammesso | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
(g) | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | Parte | Quantità | Parte | Quantità | (N) | 1~99 pz. | 100~200 | |
HBLFSNT8 | 56 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | Corpo staffa | 1 | Profilo di chiusura staffa | 1 | 2058 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBLFSNT8 |
HBLFSNT8-C |
HBLFSNT8-C-SEP |
HBLFSNT8-C-SET |
HBLFSNT8-C-SEU |
HBLFSNT8-C-SSP |
HBLFSNT8-C-SST |
HBLFSNT8-C-SSU |
HBLFSNT8-SEP |
HBLFSNT8-SET |
HBLFSNT8-SEU |
HBLFSNT8-SSP |
HBLFSNT8-SST |
HBLFSNT8-SSU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | Non fornito | |
3.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
5.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
5.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Con copertura | Nome serie | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | Larghezza telaio applicabile(mm) | 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | A 1 cava | Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard |
Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito | Materiale | EN AC-46100 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS |
N. profilato | 8 | Misura profilato | Per 40 e 80 | A staffa | Staffe con copertura |
Viti applicabili | Viti M8 | Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali