Serie 8 / Staffe triangolari con linguetta / Base 40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Staffe triangolari con linguetta/base 40:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTSW8
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLDSWT8195CBM8-154HNTT8-843087

Varianti

Serie 8/Staffe triangolari con linguetta/base 40:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLDSWT8
HBLDSWT8-SEP
HBLDSWT8-SET
HBLDSWT8-SEU
HBLDSWT8-SSP
HBLDSWT8-SST
HBLDSWT8-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAccessori

12.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornito

15.95 €

1 Disponibile 5 giorni -SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

15.31 €

1 Disponibile 5 giorni -SET (Kit viti, dadi)

15.95 €

1 Disponibile 5 giorni -SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

16.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

15.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

17.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Staffe triangolari con linguetta/base 40:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa A triangolo Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8 Misura profilato Per 40 e 80 A staffa Staffe a triangolo con sporgenza
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Non fornito Viti applicabili Viti M8 Numero di fori di collegamento profilato 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico