Serie 8-45 / Spesse / 2 cave / 4 fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/spesse/2 cave/4 fori:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
NBLTD8-45EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato
HBLTD8-45EN AC-51400-T5 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLTD8-45
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
NBLTD8-45163CBM8-204HNTT8-842940
HBLTD8-45

Varianti

Serie 8-45/spesse/2 cave/4 fori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTD8-45
HBLTD8-45-C
HBLTD8-45-C-SEC
HBLTD8-45-C-SEP
HBLTD8-45-C-SET
HBLTD8-45-C-SEU
HBLTD8-45-C-SSP
HBLTD8-45-C-SST
HBLTD8-45-C-SSU
HBLTD8-45-SEC
HBLTD8-45-SEP
HBLTD8-45-SET
HBLTD8-45-SEU
HBLTD8-45-SSP
HBLTD8-45-SST
HBLTD8-45-SSU
NBLTD8-45
NBLTD8-45-SEC
NBLTD8-45-SEP
NBLTD8-45-SET
NBLTD8-45-SEU
NBLTD8-45-SSP
NBLTD8-45-SST
NBLTD8-45-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

3.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

4.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

8.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

7.68 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

7.05 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

7.68 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

7.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

9.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

8.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

7.32 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.65 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

7.32 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

7.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

6.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

8.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

3.40 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

6.88 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.22 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

6.88 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

7.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

6.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

8.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 2 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS N. profilato 8
Misura profilato Per 90 A staffa Staffe spesse Viti applicabili Viti M8
Numero di fori di collegamento profilato 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico