Serie 8-45 / Spesse / 2 cave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/spesse/2 cave:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HBLSS8-45EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato
HBLSD8-45

Specifiche

Codice componente
HBLSS8-45
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLSS8-4552CBM8-252HNTT8-821666
HBLSD8-45175442352

Varianti

Serie 8-45/spesse/2 cave:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLSD8-45
HBLSD8-45-SEP
HBLSD8-45-SET
HBLSD8-45-SEU
HBLSD8-45-SSP
HBLSD8-45-SST
HBLSD8-45-SSU
HBLSS8-45
HBLSS8-45-SEP
HBLSS8-45-SET
HBLSS8-45-SEU
HBLSS8-45-SSP
HBLSS8-45-SST
HBLSS8-45-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di cave applicabili Accessori Numero di fori di collegamento profilato

4.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10A 2 caveNon fornito4

8.22 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)4

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveSET (Kit viti, dadi)4

8.22 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)4

8.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)4

7.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveSST (Kit vite e dado in acciaio inox)4

9.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)4

2.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10A 1 cavaNon fornito2

3.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-A 1 cavaSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)2

3.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-A 1 cavaSET (Kit viti, dadi)2

3.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-A 1 cavaSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)2

4.00 €

1 Disponibile 5 giorni -A 1 cavaSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)2

3.49 €

1 Disponibile 5 giorni -A 1 cavaSST (Kit vite e dado in acciaio inox)2

4.53 €

1 Disponibile 5 giorni -A 1 cavaSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe sottili Nome serie Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) Posizione linguetta Senza linguette
Perpendicolarità Angolo esterno non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente
Profilati (Serie) HFS N. profilato 8 Misura profilato Per 45 e 90
A staffa Staffe sottili Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Non fornito Viti applicabili Viti M8

Prodotti complementari

Supporto tecnico