• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie 8-45/Base 60

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/base 60:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
NBLUW8-60EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato
HBLUW8-60EN AC-51400-T5 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLTS845-6L
HBLUW8-50
Codice componenteMassa (g)Profilati (Serie)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
NBLUW8-60275HFS8-6060CBM8-152HNTT8-842793
CBM8-25
HBLUW8-60CBM8-15
CBM8-25

Varianti

Serie 8-45/base 60:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HBLUW8-60
HBLUW8-60-C
HBLUW8-60-C-SEP
HBLUW8-60-C-SET
HBLUW8-60-C-SEU
HBLUW8-60-C-SSP
HBLUW8-60-C-SST
HBLUW8-60-C-SSU
HBLUW8-60-SEP
HBLUW8-60-SET
HBLUW8-60-SEU
HBLUW8-60-SSP
HBLUW8-60-SST
HBLUW8-60-SSU
NBLUW8-60
NBLUW8-60-SEP
NBLUW8-60-SET
NBLUW8-60-SEU
NBLUW8-60-SSP
NBLUW8-60-SST
NBLUW8-60-SSU
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLarghezza telaio applicabile
(mm)
Materiale Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

7.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10-EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

8.20 €

Disponibile 3 giorni 10-EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

10.94 €

Disponibile 3 giorni --EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

10.42 €

Disponibile 3 giorni --EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

10.94 €

Disponibile 3 giorni --EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

11.42 €

Disponibile 3 giorni 10-EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

10.62 €

Disponibile 3 giorni 10-EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

12.26 €

Disponibile 3 giorni 10-EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

10.64 €

Disponibile 3 giorni --EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

10.12 €

Disponibile 3 giorni --EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

10.64 €

Disponibile 3 giorni --EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

11.12 €

Disponibile 3 giorni 10-EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

10.32 €

Disponibile 3 giorni 10-EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

11.96 €

Disponibile 3 giorni 10-EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

7.10 €

Disponibile 3 giorni 1060EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

9.84 €

Disponibile 3 giorni -60EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

9.32 €

Disponibile 3 giorni -60EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

9.84 €

Disponibile 3 giorni -60EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

10.32 €

Disponibile 3 giorni 1060EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

9.52 €

Disponibile 3 giorni 1060EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

11.16 €

Disponibile 3 giorni 1060EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS N. profilato 8
Misura profilato Per profilati da 60 mm A staffa Staffe estruse per profilati ad alta resistenza Viti applicabili Viti M8
Numero di fori di collegamento profilato 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico