Serie 8 / Staffe per profilati per carico pesante / 80mm / 160mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Staffe per profilati per carico pesante/80mm/160mm:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
NBLUQ8EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato
HBLUQ8EN AC-51400-T5 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLUT8
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
NBLUQ8770CBM8-258HNTT8-887056
HBLUQ8

Varianti

Serie 8/Staffe per profilati per carico pesante/80mm/160mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLUQ8
HBLUQ8-C
HBLUQ8-C-SEC
HBLUQ8-C-SEP
HBLUQ8-C-SET
HBLUQ8-C-SEU
HBLUQ8-C-SSP
HBLUQ8-C-SST
HBLUQ8-C-SSU
HBLUQ8-SEC
HBLUQ8-SEP
HBLUQ8-SET
HBLUQ8-SEU
HBLUQ8-SSP
HBLUQ8-SST
HBLUQ8-SSU
NBLUQ8
NBLUQ8-C
NBLUQ8-C-SEC
NBLUQ8-C-SEP
NBLUQ8-C-SET
NBLUQ8-C-SEU
NBLUQ8-C-SSP
NBLUQ8-C-SST
NBLUQ8-C-SSU
NBLUQ8-SEC
NBLUQ8-SEP
NBLUQ8-SET
NBLUQ8-SEU
NBLUQ8-SSP
NBLUQ8-SST
NBLUQ8-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

14.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

15.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

24.04 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

22.13 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

20.82 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

22.13 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

23.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

21.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

25.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

23.66 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

21.75 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

20.44 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

21.75 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

22.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

20.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

25.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

13.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoNon fornito

22.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

20.65 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

19.34 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

20.65 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

21.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

19.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

23.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

22.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

20.27 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

18.96 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

20.27 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

21.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

19.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

23.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Staffe per profilati per carico pesante/80mm/160mm:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili 4 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS N. profilato 8
Misura profilato Per 120 e 160 A staffa Staffe per carico pesante Viti applicabili Viti M8
Numero di fori di collegamento profilato 8

Prodotti complementari

Supporto tecnico