Serie 8-45 / Staffe GFS8 / Base 50

Serie 8-45 / Staffe GFS8 / Base 50
  • Sconto volumi elevati

Staffa estrusa per la serie 8-45 100 quadrata. Grazie ai 4 fori di fissaggio su un lato, può essere collegata più saldamente rispetto a HBLTD8-100.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/staffe GFS8/Base 50:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTD8-45
Codice componenteMassa (g)Profilati (Serie)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLUW8-100440HFS8-50100CBM8-154HNTT8-885586
CBM8-25
HBLPQ8-100470GFS8-50100CBM8-15
CBM8-25

Varianti

Serie 8-45/staffe GFS8/Base 50:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLPQ8-100
HBLPQ8-100-C
HBLPQ8-100-C-SEP
HBLPQ8-100-C-SET
HBLPQ8-100-C-SEU
HBLPQ8-100-C-SSP
HBLPQ8-100-C-SST
HBLPQ8-100-C-SSU
HBLPQ8-100-SEP
HBLPQ8-100-SET
HBLPQ8-100-SEU
HBLPQ8-100-SSP
HBLPQ8-100-SST
HBLPQ8-100-SSU
HBLUW8-100
HBLUW8-100-C
HBLUW8-100-C-SEP
HBLUW8-100-C-SET
HBLUW8-100-C-SEU
HBLUW8-100-C-SSP
HBLUW8-100-C-SST
HBLUW8-100-C-SSU
HBLUW8-100-SEP
HBLUW8-100-SET
HBLUW8-100-SEU
HBLUW8-100-SSP
HBLUW8-100-SST
HBLUW8-100-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di cave applicabili Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

15.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveNon fornitoNon fornito

16.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

23.18 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

21.86 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

23.18 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

24.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

22.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

26.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

22.79 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

21.49 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

22.79 €

1 Disponibile 5 giorni --Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

24.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveNon fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

21.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveNon fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

26.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

15.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveNon fornitoNon fornito

16.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

23.02 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

21.71 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

23.02 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

24.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

22.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveC (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

26.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

22.64 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

21.34 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

22.64 €

1 Disponibile 5 giorni -A 2 caveNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

24.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveNon fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

21.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveNon fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

25.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10A 2 caveNon fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) Posizione linguetta Senza linguette
Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS N. profilato 8
Misura profilato Per profilati da 100mm A staffa Staffe estruse per profilati ad alta resistenza Viti applicabili Viti M8
Numero di fori di collegamento profilato 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico