Serie 6 / Cava da 8 / Serie mista (5 e 6) / Base 30 / Stile H

Serie 6 / Cava da 8 / Serie mista (5 e 6) / Base 30 / Stile H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Cava da 8/Serie mista (5 e 6)/Base 30/Stile H:Immagine relativa
 Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
 Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-L
HFS6-5H-3030-800
Codice componenteL
Incrementi di 0,5mm
Massa
kg/m
Sezione
mm2
Momento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario
Inf. a 300mm
Prezzo unitario/m
300mm o sup.
TipoProfiloN.ℓxℓy
HFS6-5H303050~40001.043883.08x1043.51x104
Y20300.702601.10x1042.61x104

Varianti

Serie 6/Cava da 8/Serie mista (5 e 6)/Base 30/Stile H:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS6-5H-3030-[50-4000/0.5]
HFS6-5Y-2030-[50-4000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza profilato di riferimento
(mm)
Misura profilato: Spessore (T)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 10303050 ~ 4000
1 5 giorni 10202050 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato Serie 6 Tipo di profilato Larghezza gola mista Tipo di profilato HFS (Standard)
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Smussatura lato anteriore Non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv.
Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 30 Dimensione L fissa, specificabile struttura

Prodotti complementari

Supporto tecnico