Serie mista (6 e 8) / Base mista / (Stile Y)

Serie mista (6 e 8) / Base mista / (Stile Y)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie mista (6 e 8)/base mista/(Stile Y):Immagine relativa
 Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
 Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-L
HFS8-6T-4040-800
Codice componenteL
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoProfiloN.ℓxℓy
HFS8-6T404050~40001.8676711.14x10411.04x104
H1.9070410.74x10411.04x104
HFS8-5Y20401.124181.70x1046.24x104

Varianti

Serie mista (6 e 8)/base mista/(Stile Y):Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS8-5Y-2040-[50-4000/0.5]
HFS8-6H-4040-[50-4000/0.5]
HFS8-6T-4040-[50-4000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza profilato di riferimento
(mm)
Misura profilato: Larghezza (A)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 10202050 ~ 4000
1 5 giorni 10404050 ~ 4000
1 5 giorni 10404050 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie mista (6 e 8)/base mista/(Stile Y):Immagine relativa

Informazioni di base

Serie profilato Serie 8 Tipo di profilato Larghezza gola mista Tipo di profilato HFS (Standard)
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Smussatura lato anteriore Non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv.
Misura profilato: Spessore (T)(mm) 40 Dimensione L fissa, specificabile struttura

Prodotti complementari

Supporto tecnico