Serie 6 / Staffe di montaggio per serie miste

Serie 6 / Staffe di montaggio per serie miste
  • Sconto volumi elevati

Staffa che può collegare 6 telai della Serie 30 e 5 telai della Serie 20.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Staffe di montaggio per serie miste:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTSW6
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTS6-5L26CBM5-121HNTT6-51-
CBM5-10HNTT5-5
HBLTS6-5RCBM5-12HNTT6-5
CBM5-10HNTT5-5

Varianti

Serie 6/Staffe di montaggio per serie miste:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTS6-5L
HBLTS6-5L-C
HBLTS6-5L-C-SET
HBLTS6-5L-SET
HBLTS6-5R
HBLTS6-5R-C
HBLTS6-5R-C-SET
HBLTS6-5R-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA staffa Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistroNon fornitoNon fornito

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistroC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

3.57 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistroC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

3.20 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistroNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

2.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destroNon fornitoNon fornito

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destroC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

3.57 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destroC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

3.20 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destroNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Staffe di montaggio per serie miste:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Eccentricità Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 6 Misura profilato Per 30 e 20 Viti applicabili Viti M5
Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico